Fallback image
Rosemount™ 4051SLT Level Transmitter

Transmetteur de niveau Rosemount™ 4051SLT

Rosemount 4051SLT Level Transmitter handles pressurized or vented tank level measurement with flexible mounting options, a 20 year warranty, 20 year stability and Bluetooth® connectivity for easier set-up & maintenance.

Le transmetteur de niveau Rosemount 4051SLT offre des fonctionnalités innovantes pour les mesures de niveau des bacs pressurisés et ventilés. Conçu pour permettre un montage direct, déporté, en système équilibré et en assemblage Tuned-System™, cet appareil satisfait un large éventail de demandes et d’exigences de procédés pour les applications de mesure de niveau. Doté d’une garantie de 20 ans et d’une stabilité de 20 ans à la pointe de l’industrie, le transmetteur de niveau Rosemount 4051SLT est conçu pour résister à des procédés intensifs et à des environnements difficiles. Sa connectivité Bluetooth® permet une configuration et une maintenance simplifiées et améliore la sécurité du personnel en leur évitant de se déplacer dans les zones dangereuses. Les diagnostics avancés intégrés offrent de meilleurs aperçus pour vous permettre de rester informé avant qu’il y ait un impact sur les opérations.

Principales fonctionnalités

  • L’appareil permet un montage direct, un montage déporté et des systèmes équilibrés et ajustés pour répondre aux différentes exigences des applications.
  • La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l’ordre de 10 à 20 % et d’améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.
  • La construction soudée et réparable permet de réparer le système de séparateurs et la conception entièrement soudée assure un raccordement robuste pour les applications difficiles.
  • Connectivité Bluetooth® pour une configuration et une maintenance simplifiées, ainsi qu’une meilleure sécurité du personnel
  • L’indicateur graphique et rétro-éclairé est plus large, plus facile à lire et disponible en sept langues
  • Garantie limitée de 20 ans, stabilité de 20 ans à la pointe de l’industrie
  • Temps de réponse plus court, de moins de 50 ms
  • Diagnostics complets, du procédé à la salle de commande
  • Connexion rapide et facile de l’appareil qui simplifie les rondes de l’opérateur
  • Les commutateurs à relais intégrés permettent d’éliminer les erreurs et les problèmes de précision ou de fiabilité qui peuvent avoir lieu avec des commutateurs indépendants. De même, cette fonction offre des contrôles faciles avec un simple bouton de mise sous tension pour les applications sans API ou SNCC.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.