Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-256

Elettrovalvole compatte ASCO™ Serie 256

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole ASCO Serie 256 sono progettate per shutoff di un'ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali. Le valvole hanno una gamma di applicazioni di terze parti per applicazioni che vanno dall'olio combustibile e dai bruciatori a gas all'acqua potabile e alle applicazioni per servizi alimentari. Il loro design compatto si adatta a spazi ristretti; sono installabili in qualsiasi posizione e sono disponibili in più configurazioni di manifold. Le valvole sono ideali per linee di imbottigliamento e cucine commerciali, lavanderie e apparecchiature di riscaldamento.

Prodotti

Search
1-10 di 263 risultati per Products
:
€ 33,60
€ 23,10
€ 23,10
ASCO™ 0256C141L09CKF0
Tipo di connessione
Dado del tubo
Funzione della valvola
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Materiale tenuta
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Fluidi
Aria, gas inerti
Acqua
Vapore
disponibilità
7 Day
Tipo di connessione
Funzione della valvola
Materiale tenuta
Fluidi
disponibilità
Dado del tubo
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Aria, gas inerti
Acqua
Vapore
7 Day
€ 38,40
ASCO™ 0256C141L09CKF1
Tipo di connessione
Dado del tubo
Funzione della valvola
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Materiale tenuta
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Fluidi
Aria, gas inerti
Acqua
Vapore
disponibilità
7 Day
Tipo di connessione
Funzione della valvola
Materiale tenuta
Fluidi
disponibilità
Dado del tubo
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Aria, gas inerti
Acqua
Vapore
7 Day
€ 38,40
ASCO™ 0256C141L09CKF3
Tipo di connessione
Dado del tubo
Funzione della valvola
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Materiale tenuta
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Fluidi
Aria, gas inerti
Acqua
Vapore
disponibilità
7 Day
Tipo di connessione
Funzione della valvola
Materiale tenuta
Fluidi
disponibilità
Dado del tubo
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Aria, gas inerti
Acqua
Vapore
7 Day
€ 38,40
€ 35,20
€ 35,20
€ 35,20
€ 33,60
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Fluido
Aria, gas inerte; olio leggero; acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "; 1/8 "
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
Da 0,05-0,1 Cv; da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig; 10,3-34,5 bar; 150-500 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Standard / Normative
CSA; IP65; NSF; UL

Funzionalità

  • Intercambiabilità CA/CC del solenoide
  • Versioni subminiatura NSF 61 Appendice G e 169 con strutture in acciaio inossidabile 316L sono disponibili per acqua potabile e servizi alimentari
  • Sono disponibili modelli con combustione a gas per controlli dei bruciatori a gas industriali e commerciali. Le valvole incorporano sollevamento diretto con guarnizione morbida resiliente per chiusura a tenuta
  • Sono disponibili versioni a combustione di olio combustibile per bruciatori industriali e commerciali che utilizzano olio combustibile N. 2 o N. 4
  • Con riconoscimento UL e certificazione CSA per applicazione in un’ampia gamma di settori
  • Soddisfano tutte le direttive UE pertinenti
  • Satisfy all relevant EU directives

Documenti e schemi