Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Asco-0256C140S0V00FH

ASCO™ 0256C140S0V00FH

€ 23,10
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

COMPACT VALVE-2/2 NC-NUT FOR TUBE-ORIFICE: 1,6-PPS COMPOSITE-RESILIENT: FPM-230/50-60-3,0 W-COIL CLASS: F-SPADE PLUG WITHOUT CONNECTOR

Connection Type
Nut for Tube
Valve Type
2 Way
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Din Type Coil without Connector
Elastomers
FPM (Fluoroelastomer)
Media
Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Body Material
Composite
Voltage
230/50-60 AC - Class F
Ambiente di esercizio
Interni
Standard / Normative
CSA; IP65; NSF; UL

Funzionalità

  • Intercambiabilità CA/CC del solenoide
  • Versioni subminiatura NSF 61 Appendice G e 169 con strutture in acciaio inossidabile 316L sono disponibili per acqua potabile e servizi alimentari
  • Sono disponibili modelli con combustione a gas per controlli dei bruciatori a gas industriali e commerciali. Le valvole incorporano sollevamento diretto con guarnizione morbida resiliente per chiusura a tenuta
  • Sono disponibili versioni a combustione di olio combustibile per bruciatori industriali e commerciali che utilizzano olio combustibile N. 2 o N. 4
  • Con riconoscimento UL e certificazione CSA per applicazione in un’ampia gamma di settori
  • Soddisfano tutte le direttive UE pertinenti
  • Satisfy all relevant EU directives

Documenti e schemi