Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Asco-0256C141L09CKF1

ASCO™ 0256C141L09CKF1

€ 38,40
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

COMPACT VALVE-2/2 NC-NUT FOR TUBE-ORIFICE: 2,0-PPS COMPOSITE-RESILIENT: EPDM-24/DC-3,5 W-COIL CLASS: F-FLYING LEADS

Connection Type
Nut for Tube
Valve Type
2 Way
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Flying Leads
Elastomers
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Media
Air, Inert Gas, Water, Steam
Body Material
Composite
Voltage
24 DC - Class F
Certification
NSF + EC 1935
Standard / Normative
CSA; IP65; NSF; UL

Funzionalità

  • Intercambiabilità CA/CC del solenoide
  • Versioni subminiatura NSF 61 Appendice G e 169 con strutture in acciaio inossidabile 316L sono disponibili per acqua potabile e servizi alimentari
  • Sono disponibili modelli con combustione a gas per controlli dei bruciatori a gas industriali e commerciali. Le valvole incorporano sollevamento diretto con guarnizione morbida resiliente per chiusura a tenuta
  • Sono disponibili versioni a combustione di olio combustibile per bruciatori industriali e commerciali che utilizzano olio combustibile N. 2 o N. 4
  • Con riconoscimento UL e certificazione CSA per applicazione in un’ampia gamma di settori
  • Soddisfano tutte le direttive UE pertinenti
  • Satisfy all relevant EU directives

Documenti e schemi