TESCOM ER5000 Series Electropneumatic Actuator

TESCOM ER5000 Series Electropneumatic Actuator

TESCOM ER5000 Series Electropneumatic Actuator

TESCOM 26-2000 Series Venting Pressure Regulator

TESCOM 26-2000 Series Venting Pressure Regulator

TESCOM 26-2000 Series Venting Pressure Regulator

TESCOM AGI 15K DBB

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation H2 Valve Series

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation H2 Valve Series

Micro Motion HPC015P Coriolis Meter

Micro Motion HPC015M Coriolis Meter, 1/8 INCH (DN3), stainless steel, 6,991 psi (482 bar) maximum operating pressure

Micro Motion HPC015M Coriolis Meter, 1/8 INCH (DN3), stainless steel, 6,991 psi (482 bar) maximum operating pressure

Micro Motion HPC015P Coriolis Meter

Micro Motion HPC015N Coriolis Meter, 1/8 INCH (DN3), stainless steel, 13,960 psi (963 bar) maximum operating pressure

Micro Motion HPC015N Coriolis Meter, 1/8 INCH (DN3), stainless steel, 13,960 psi (963 bar) maximum operating pressure

Micro Motion HPC015P Coriolis Meter

Micro Motion HPC015P Coriolis Meter, 1/8 INCH (DN3), stainless steel, 15,375 psi (1060 bar) maximum operating pressure

Micro Motion HPC015P Coriolis Meter, 1/8 INCH (DN3), stainless steel, 15,375 psi (1060 bar) maximum operating pressure

Siłowniki
Produkty – zaawansowane oprogramowanie przemysłowe
Zarządzanie wydajnością zasobów
Produkty – oprogramowanie do automatyzacji
Systemy sterowania i zabezpieczeń
Oświetlenie przemysłowe i komercyjne
Automatyka przemysłowa i fabryczna
Urządzenia pomiarowe
Oprogramowanie do zarządzenia operacjami produktów
Narzędzia dla profesjonalistów
Regulatory
Oświetlenie przemysłowe i komercyjne
Zawory
Spawanie, montaż i czyszczenie

Poznaj firmę Emerson

Działaj odważnie

Dzięki większemu naciskowi na inkluzywność i motywowanie do działania kultura firmy Emerson jest wzorem dla innych, a firma dysponuje wyjątkowym portfolio oprogramowania i pomaga klientom w odkrywaniu nowych technologii automatyzacji.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Działaj odważnie
DJ grający przed zatłoczonym domem, zza którego biją promienie światła

Oferty pracy

Let's think differently. W firmie Emerson dołączysz do utalentowanego, oddanego zespołu zmotywowanych profesjonalistów, których łączy wspólna pasja do postępu i doskonałości. Sprawdź nasze aktualne oferty. Ruszajmy razem.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Oferty pracy
Zatłoczona sala konferencyjna i korytarz w biurze

Inwestorzy

NYSE: EMR
$142.77
$2.06
(0.0%)
52 Week High:$165.15
52 Week Low:$100.69
04/22/20264:00 PM
Quotes delayed at least 15 minutes

Informacje dla inwestorów

Raport roczny za rok 2024 r.

Zobacz szczegóły na temat naszych postępów i wyników w 2024 roku. Przekroczyliśmy nasze cele finansowe, odnotowując 68. rok wypłaty zwiększonych dywidend z rzędu, a niezależnie od innych osiągnięć zbudowaliśmy bardziej spójną ofertę automatyki charakteryzującą się wyższym wzrostem. Jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji i przyspieszenia tworzenia wartości dla naszych akcjonariuszy – teraz i w przyszłości.

Zobacz, w jaki sposób firma Emerson przoduje w ramach przyszłości automatyzacji i napędza sposób tworzenia długoterminowych wartości.

Zrównoważony rozwój

Odważnie napędzamy kulturę i wydajność firmy Emerson, jednocześnie czyniąc świat zdrowszym, bezpieczniejszym, inteligentniejszym i bardziej zrównoważonym.​
 

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Obraz krajobrazu miasta z lekkimi smugami i poruszeniami

Odnawialne oraz niezawodne: jak inteligentniejsze oprogramowanie zapewnia czystszą energię

Zapewniamy rozwiązania potrzebne naszym klientom do generowania niezawodnej energii ze źródeł odnawialnych i osiągania własnych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz działalnością biznesową.

Więcej informacji
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.