Obraz krajobrazu miasta z lekkimi smugami i poruszeniami

Energetyka

Odnawialne oraz niezawodne: Jak inteligentniejsze oprogramowanie zapewnia czystszą energię

Zwiększone wykorzystanie energii odnawialnej jest niezbędne dla firm, społeczności i osób prywatnych na całym świecie. Ale jeśli chodzi o wdrażanie na dużą skalę energii ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr i energia słoneczna, niezawodność jest tradycyjnie największym czynnikiem ograniczającym szersze zastosowanie. W przypadku społeczeństw, które w każdej chwili, każdego dnia zależą od władzy, niezawodność po prostu nie podlega negocjacjom.

Ciesz się światłem dzięki źródłom czystej energii firmy Emerson

Dzięki potężnemu oprogramowaniu i naszej ofercie automatyzacji widzimy przyszłość, w której odnawialna i niezawodna energia jest realizowana na dużą skalę. Rozpoczyna się to od zmiany myślenia o elektrowni — przekształcenia pojedynczych, fizycznych elektrowni z przeszłości w „elektrownie wirtualne”, które agregują wiele mniejszych zasobów energii (zwanych rozproszonymi zasobami energii lub DER) i przełączają między nimi wytwarzanie energii w czasie rzeczywistym, zapewniając najwyższy poziom niezawodności. Wyobraź sobie wirtualną elektrownię, która łączy wiatr, energię słoneczną, wodę, biomasę i inne źródła czystej energii, wykorzystując te odnawialne źródła, gdy są one dostępne, i przełączając się na zapasowy gaz ziemny lub inne tradycyjne źródła, gdy zajdzie taka potrzeba.

W firmie Emerson urzeczywistniliśmy tę wizję dla nas i dla naszych klientów. Niedawno ogłosiliśmy nasze zobowiązanie do zerowej emisji netto i dołączyliśmy do RE100. Jest to globalna inicjatywa skupiająca przedsiębiorstwa w pełni zaangażowane w korzystanie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie zapewniamy rozwiązania potrzebne naszym klientom do generowania niezawodnej energii ze źródeł odnawialnych i osiągania własnych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz działalnością biznesową.

Weźmy na przykład oprogramowanie Distributed Energy Resource Management System (DERMS) opracowane przez spółkę zależną AspenTech firmy Emerson. To zaawansowane oprogramowanie umożliwia korzystanie z „wirtualnej elektrowni” poprzez zarządzanie odnawialnymi źródłami energii w czasie rzeczywistym, prognozowanie dostępności wśród rozproszonych zasobów energetycznych (DER) oraz ekonomiczną optymalizację wytwarzania energii, aby bezpiecznie i inteligentnie zapewniać niezawodne zasilanie sieci.Oprogramowanie działa obecnie lub jest wdrażane w wielu głównych północnoamerykańskich przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, umożliwiając aktywne zarządzanie zasobami DER, aby ułatwić zwiększone, niezawodne wykorzystanie energii odnawialnej w nadchodzących latach.

Oczywiście przejście w kierunku „wirtualnych elektrowni” tworzy również nowe środowisko do zarządzania przez operatorów, przyspieszając trend w kierunku zintegrowanych, zdalnych centrów operacyjnych, w przeciwieństwie do zarządzania poszczególnymi zakładami. Scentralizowane operacje sprawiają, że zarządzanie różnymi źródłami energii w dużych regionach geograficznych jest bardziej wydajne.

Platforma oprogramowania sieci cyfrowej AspenTech pomaga operatorom w zarządzaniu wieloma elektrowniami i zasobami energetycznymi w jednym miejscu, aby zoptymalizować wydajność, utrzymać działanie i wspierać stabilność sieci. W związku z tym, że firma Emerson współpracuje z głównymi dostawcami energii na całym świecie, nasza innowacyjna platforma pomoże im bezpiecznie połączyć potencjalnie setki odnawialnych źródeł energii w jedno centrum, aby zdalnie centralizować operacje geograficznie rozproszonych źródeł.

W połączeniu z pięcioma dekadami doświadczenia w zakresie zasilania, które ma swoje odzwierciedlenie w rozproszonym systemie sterowania Ovation™, firmy mogą pracować z wykorzystaniem niezawodnej, innowacyjnej platformy energetycznej, zapewniając niezawodność zakładu i wprowadzając więcej odnawialnych źródeł energii do sieci.

To dopiero początek. Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu i takim rozwiązaniom, jak DERMS, odnawialne źródła energii staną się coraz bardziej zautomatyzowane, zwiększając wydajność wielu źródeł, od wiatru, słońca i wody po biomasę i magazynowanie energii. Ponieważ skutecznie gromadzimy zasoby coraz większej grupy odnawialnych źródeł energii, widzimy szansę na spełnienie imperatywu dostarczania niezawodnej i niedrogiej energii odnawialnej.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.