LNG - We See

Niskie temperatury rozwiązaniem problemów związanych z korzystaniem z bogatego źródła czystej energii

Wyznaczanie kierunku rozwoju

Technologia związana z automatyką oraz usługi i wiedza specjalistów, które oferujemy, sprawiają, że branża LNG będzie mogła zapewnić światu większy dostęp do tego czystego i taniego źródła energii.


 

Skroplony gaz ziemny (ang. Liquified Natural Gas, LNG) jest źródłem energii coraz częściej wykorzystywanym w różnych zastosowaniach. Na świecie dostępne są jego znaczne rezerwy. To wysoce wydajna, stabilna i czysta alternatywa dla większości innych paliw kopalnych. Jest też od nich znacznie tańszy w produkcji.

Ale korzystanie z LNG to także wyzwania. Gaz ziemny skrapla się dopiero w temperaturze -127°C, a właśnie w takiej postaci się go transportuje. Jego źródła znajdują się jednak w miejscach, które nie sprzyjają osiąganiu i utrzymywaniu tak niskich temperatur. Światowe zapotrzebowanie na to paliwo gwałtownie wzrasta — zgodnie z globalną, długoterminową prognozą dla LNG ogłoszoną w raporcie Bloomberg „New Energy Finance” zapotrzebowanie na gaz ziemny będzie rokrocznie zwiększać się o 4 do 7 procent. Taki wzrost znacznie komplikuje działania i podnosi ryzyko związane z uzyskiwaniem energii z tego źródła.

W firmie Emerson traktujemy takie wyzwania jako źródło inspiracji. Technologia związana z automatyką, usługi i wiedza specjalistów, które oferujemy, sprawiają, że branża LNG będzie mogła zapewnić światu większy dostęp do tego czystego i taniego źródła energii. Dzięki pomocy naszych ekspertów i proponowanym przez nich rozwiązaniom znacznie spada ryzyko związane z projektami i zmniejsza się ich złożoność. Umożliwia to optymalizację działań przedsiębiorstwa na całym świecie.

Problemy, jakie napotyka się w przemyśle energetycznym, są zazwyczaj złożone. Ich rozwiązywanie wymaga kreatywnego myślenia i niestandardowych rozwiązań. W przypadku ciśnień i temperatur, jakich wymagają instalacje LNG, stopień złożoności zagadnienia jeszcze rośnie. Specjaliści zatrudniani przez firmę Emerson, posiłkując się oferowanymi przez nią technologiami, każdego dnia wdrażają nowe rozwiązania i nadzorują ich użycie. Dzięki nim przetwarzanie gazu ziemnego i bezpieczny transport LNG z odległych i trudno dostępnych miejsc do centrów przetwarzania i zapotrzebowania stają się możliwe, a świat zyskuje czyste i stabilne źródło energii.

Możliwość polegania na systemie dostarczania gazu, a także wydajna praca specjalistów zarządzających całym procesem, mają zasadnicze znaczenie dla skutecznej optymalizacji produkcji. Czujniki Emerson, oferujące funkcję zdalnego monitorowania odczytów, dają specjalistom całodobowy dostęp do narzędzi diagnostycznych. Ich zastosowanie pozwala utrzymać płynne działanie całego procesu. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii specjaliści mają zagwarantowany bezpieczny dostęp do potrzebnych im danych, nawet jeśli mają one zostać pobrane z tankowca znajdującego się 500 km od linii brzegowej — bądź z dowolnej innej lokalizacji.

Firma Emerson, dzięki światowej klasy technologii LNG, wdraża pionierskie rozwiązania u największych dostawców energii. Przykładowo jeden z międzynarodowych gigantów na rynku energetycznym szykował się do eksploatacji największego złoża gazu ziemnego na świecie, znajdującego się w znacznej odległości od linii brzegowej Australii Zachodniej. W tym celu zbudowano jedną z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie jednostek FPSO — jej rozmiar odpowiadał sześciu lotniskowcom. Firmy Emerson, któremu zaproponowano udział w tym ambitnym projekcie, podjął się roli głównego dostawcy rozwiązań z zakresu automatyki, odpowiedzialnego za dostarczenie technologii sterowania procesem i monitorowania zapewniających jednostce bezpieczną i stabilną pracę.

Udział w tym projekcie LNG — oraz niezliczonych innych o podobnym charakterze — pozwolił firmie Emerson zdobyć doświadczenie, dzięki któremu może ona pomagać innym przedsiębiorstwom w jak najlepszym korzystaniu z dostępnych zasobów. Widzimy możliwość udostępniania tego czystszego paliwa na większą skalę niż dotychczas i tym samym odpowiedzi na rosnące potrzeby energetyczne świata.  

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.