Modernizacja systemu sterowania i bezpieczeństwa procesowego w przemyśle chemicznym

Modernizacja systemu sterowania i bezpieczeństwa procesowego w przemyśle chemicznym

Rozszerzone możliwości nowoczesnego systemu automatyzacji pozwalają zwiększyć wydajność, bezpieczeństwo, wielkość produkcji i rentowność instalacji

Maksymalizacja wydajności i wielkości i produkcji

Starzejące się rozproszone systemy sterowania i bezpieczeństwa procesowego mogą znacząco wpłynąć na wydajność, wielkość i rentowność produkcji. Zawodny sprzęt i oprogramowanie wpływają na dostępność linii technologicznych i bezpieczeństwo procesowe. Brak możliwości wykorzystania inteligentnego czujnika i zaawansowanego sterowania uniemożliwia optymalizację procesów. Przestarzałe interfejsy użytkownika zmniejszają wydajność operatora, zwiększają ryzyko wystąpienia błędów i tworzą niewłaściwe praktyki w zakresie sterowania.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Maksymalizacja wydajności i wielkości i produkcji
Wysokowydajne interfejsy zwiększają efektywność operatora i bezpieczeństwo procesowe

Wysokowydajne interfejsy zwiększają efektywność operatora i bezpieczeństwo procesowe

Nowoczesne, wysokowydajne interfejsy człowiek-maszyna (HMI), które są przyjazne dla użytkownika i oferują racjonalizację alarmów, pomagają operatorom skuteczniej sterować obiektem, szybciej identyfikować problemy, podejmować lepsze decyzje, ograniczać błędy i zwiększać ogólną produktywność. Zdalny dostęp do krytycznych danych systemu sterowania za pomocą funkcji DeltaV Mobile jeszcze bardziej zwiększa wydajność operatora, umożliwiając natychmiastowe rozwiązywanie problemów i przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia produkcji zakładu.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Wysokowydajne interfejsy zwiększają efektywność operatora i bezpieczeństwo procesowe

Udoskonalona funkcjonalność sterowania pomaga maksymalizować produktywność i wielkość produkcji

System DeltaV DCS zapewnia dostęp do nowych możliwości, które odblokowują wartość dodaną w zakładach. Sterowanie stanem procesu (State-Based Control) pomaga zwiększyć wydajność produkcji w instalacjach procesów ciągłych, ponieważ zwiększamy ilość w pełni zautomatyzowanych sekwencji sterowania, które zapewniają uniezależnienie się od błędów operatorów. Zaawansowane sterowanie procesami, uczenie się procesów i sterowanie adaptacyjne funkcjami umożliwiają optymalizację procesów interaktywnych i mniejszą zmienność w dynamicznych warunkach procesowych. Pozwala to zmniejszyć nakład pracy dla operatora, zwiększyć wielkość produkcji i obniżyć zużycie energii.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Udoskonalona funkcjonalność sterowania pomaga maksymalizować produktywność i wielkość produkcji
Udoskonalona funkcjonalność sterowania pomaga maksymalizować produktywność i wielkość produkcji
Nowoczesne podejście zwiększa integralność bezpieczeństwa procesowego, jednocześnie zwiększając dostępność procesów

Nowoczesne podejście zwiększa integralność bezpieczeństwa procesowego, jednocześnie zwiększając dostępność procesów

Nowoczesny system sterowania przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa przez ograniczenie liczby pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces, zautomatyzowane postępowanie sytuacyjne i zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia incydentów wynikających z błędu ludzkiego. Dzięki ciągłemu monitorowaniu stanu urządzeń bezpieczeństwa i diagnostyce stanu całej pętli bezpieczeństwa system DeltaV SIS znacznie zmniejsza ryzyko. Restartowanie za pomocą jednego przycisku pomaga wyeliminować złożoność procedury i zmniejszyć ryzyko, a wdrożenie niezawodnego, nowoczesnego systemu bezpieczeństwa procesowego SIS może wyeliminować uciążliwe wyłączenia, pomagając zwiększyć dostępność procesów i wielkość produkcji.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Nowoczesne podejście zwiększa integralność bezpieczeństwa procesowego, jednocześnie zwiększając dostępność procesów

Odblokuj narzędzia, które zapewnią cyfryzację Twojej firmy

Dostępne w systemie DeltaV inteligentne karty we/wy (Smart I/O) eliminują bariery, które uniemożliwiają dostęp do pojedynczych danych, które można wykorzystać do optymalizacji sterowania procesami. Dzięki temu można wykorzystać mnóstwo nowych informacji dostarczanych przez inteligentne czujniki i przetworniki wielofunkcyjne, które mogą posłużyć do budowy lepszych i bardziej złożonych modeli w celu zoptymalizowania sterowania i zwiększenia przepustowości. Zintegrowane funkcje diagnostyczne urządzenia, które można umieścić w strategiach sterowania, identyfikują i rozwiązują problemy z urządzeniami pomiarowymi wcześniej, pomagając uniknąć nieprzewidzianych przestojów, które zmniejszają dostępność i wielkość produkcji.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Odblokuj narzędzia, które zapewnią cyfryzację Twojej firmy
Odblokuj narzędzia, które zapewnią cyfryzację Twojej firmy

Doświadczony globalny dział pomocy technicznej na potrzeby projektu modernizacji
 

Firma Emerson ma bogate doświadczenie w modernizacji systemów sterowania, obsługując ponad 7000 migracji do rozwiązań DeltaV ze wszystkich starszych typów systemów. Sprawdzone procesy oraz pracownicy wraz ze sztuczną inteligencją i narzędziami do uczenia maszynowego oceniają stan automatyzacji, szacują korzyści operacyjne, a następnie planują i realizują projekt. Dzięki ponad 5000 projektów na całym świecie modernizacja systemu sterowania może być wykonana bezbłędnie, zgodnie z harmonogramem oraz przy minimalnym wpływie na produkcję.

Uproszczenie wymiany istniejącego systemu
 

Firma Emerson zapewnia szybszą i łatwiejszą drogę zastąpienia dotychczasowego systemu sterowania. DeltaV IO.Connect umożliwia przejście bez konieczności pełnego przeglądu istniejącej infrastruktury urządzeń automatyki. Dzięki temu, że demontaż i wymiana nie są wymagane, pomaga to zachować istniejącą inwestycję w infrastrukturę IO i uprościć migrację w stopniowych, możliwych do wykonania krokach. Zmniejsza to ryzyko związane z projektami i minimalizuje przerwy w produkcji.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.