- Ekran główny
- Rozwiązania w zakresie automatyki
- Automatyka przemysłowa i fabryczna
- Elektrozawory
- Zawory do zastosowań komercyjnych
- 2-/3-drożne zawory komercyjne
2 / 3-Way Commercial Valves
2- and 3-way valves are essential to controlling flow and pressure in many commercial applications. Two and three-way valves from Emerson are known for lightweight, compact design and can control a single-acting actuator or filling or draining cycles, choose from a variety of body constructions, size, and specialty features, such as tight shutoff poppets and a range of elastomers, or consult an Emerson expert to customize a valve for your application.
Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie 2 / 3-Way Commercial Valves
2-/3-drożne zawory komercyjne
Lista produktów
1-23 z 39 wyników w obszarze Produkty
:
{ searchResult: {
pageSize: 12,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 2.0,
totalResultCount: 39,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Porównywanie produktów
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Dismiss