Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Planned Maintenance
We are currently performing scheduled maintenance. Some site functions are impacted and may not work as expected. Thank you for your patience.
AVENTICS-P-CCL-IC

AVENTICS™ Series CCL-IC Standard cylinders (ISO 21287)

Product Description

The AVENTICS Series CCL-IC (ISO 21287) cylinders with their compact and clean design can be used in a wide range of applications. Their smooth surface together with their materials, such as anodized aluminium, stainless steel, and NSF-H1 lubricants, make the cylinder ideal for the demanding requirements in the food and beverage industry

Produkty

Search
1-10 z 278 wyników dla Products
:
AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668683
Normy i przepisy
ISO 21287
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
5 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 21287
16 mm
5 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
409 zł
AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668684
Normy i przepisy
ISO 21287
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
10 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 21287
16 mm
10 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
413 zł
AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668685
Normy i przepisy
ISO 21287
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
15 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 21287
16 mm
15 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
417 zł
AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668686
Normy i przepisy
ISO 21287
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
20 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 21287
16 mm
20 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
421 zł
AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668687
Normy i przepisy
ISO 21287
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
25 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 21287
16 mm
25 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
425 zł
AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668688
Normy i przepisy
ISO 21287
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
30 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 21287
16 mm
30 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
428 zł
AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668689
Normy i przepisy
ISO 21287
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
40 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 21287
16 mm
40 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
436 zł
AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668690
Normy i przepisy
ISO 21287
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
50 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 21287
16 mm
50 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
444 zł
AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668691
Normy i przepisy
ISO 21287
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
60 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 21287
16 mm
60 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
452 zł
AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668692
Normy i przepisy
ISO 21287
Rozmiar otworu
20 mm
Długość skoku
5 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 21287
20 mm
5 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
459 zł

Charakterystyka

  • Compact clean design
  • Available in nine sizes covering piston diameters from 16 mm to 100 mm
  • Easy to clean anodized surfaces
  • Scrapers and lubricants (NSF-H1) are approved for food applications
  • Hygienic protective caps for unused mounting holes
  • Universal mounting concept for easy assembly, without the need for additional mounting elements

Części

Search
1-10 z 127 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Flange mounting, Series MF1, MF2 1821038241
Branża
Zastosowania przemysłowe
Rozmiar otworu
16 mm
Typ akcesorium
Cylinder mountings
Seria produktów
Flange Mountings
dostępność
Same Day
Branża
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
Seria produktów
dostępność
Zastosowania przemysłowe
16 mm
Cylinder mountings
Flange Mountings
Same Day
QuickShip
104 zł
AVENTICS™ Foot mounting, Series MS1 1821332053
Branża
Zastosowania przemysłowe
Rozmiar otworu
16 mm
Typ akcesorium
Cylinder mountings
Seria produktów
Foot Mountings
dostępność
Same Day
Branża
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
Seria produktów
dostępność
Zastosowania przemysłowe
16 mm
Cylinder mountings
Foot Mountings
Same Day
QuickShip
38 zł
AVENTICS™ Rod clevis, Series AP2 1822122024
Branża
Zastosowania przemysłowe
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
Piston rod mountings
Seria produktów
Rod Clevises
dostępność
Same Day
Branża
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
Seria produktów
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Piston rod mountings
Rod Clevises
Same Day
QuickShip
36 zł
AVENTICS™ Rod clevis, Series AP2 1822122025
Branża
Zastosowania przemysłowe
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
Piston rod mountings
Seria produktów
Rod Clevises
dostępność
Same Day
Branża
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
Seria produktów
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Piston rod mountings
Rod Clevises
Same Day
QuickShip
51 zł
13 zł
14 zł
15 zł
27 zł
29 zł
74 zł

Dokumenty i rysunki