Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-SVL

SolaHD™ SVL Series Power Supplies

Product Description

SVL Series power supplies are perfect for high volume, controlled environment applications where essential features are the only requirement. The DIN rail mounting capability provides quicker and easier installation while allowing for design flexibility. Some models are certified for Class I, Division 2 hazardous locations. Power supplies with single-phase input power supplies range from 15 to 480 Watts in 5, 12, 24 and 48 Volt combinations. Three-phase input power supplies are available with 24 Vdc output from 120 to 960 Watts.

Produkty

Search
1-10 z 14 wyników dla Products
:
SolaHD™ PN SVL1024100
Zastosowanie
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
Herc
50/60 Hz
Obudowa
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Branża
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
dostępność
Zastosowanie
Herc
Obudowa
Branża
dostępność
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
50/60 Hz
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
SolaHD™ PN SVL1024480
Zastosowanie
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
Herc
50/60 Hz
Obudowa
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Branża
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
dostępność
Zastosowanie
Herc
Obudowa
Branża
dostępność
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
50/60 Hz
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
SolaHD™ PN SVL124100
Zastosowanie
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
Herc
50/60 Hz
Obudowa
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Branża
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
dostępność
Zastosowanie
Herc
Obudowa
Branża
dostępność
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
50/60 Hz
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
SolaHD™ PN SVL2024100
Zastosowanie
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
Herc
50/60 Hz
Obudowa
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Branża
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
dostępność
Zastosowanie
Herc
Obudowa
Branża
dostępność
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
50/60 Hz
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
SolaHD™ PN SVL2024480
Zastosowanie
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
Herc
50/60 Hz
Obudowa
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Branża
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
dostępność
Zastosowanie
Herc
Obudowa
Branża
dostępność
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
50/60 Hz
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
SolaHD™ PN SVL224100
Zastosowanie
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
Herc
50/60 Hz
Obudowa
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Branża
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
dostępność
Zastosowanie
Herc
Obudowa
Branża
dostępność
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
50/60 Hz
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
SolaHD™ PN SVL248100
Zastosowanie
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
Herc
50/60 Hz
Obudowa
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Branża
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
dostępność
Zastosowanie
Herc
Obudowa
Branża
dostępność
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
50/60 Hz
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
SolaHD™ PN SVL35100
Zastosowanie
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
Herc
50/60 Hz
Obudowa
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Branża
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
dostępność
Zastosowanie
Herc
Obudowa
Branża
dostępność
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
50/60 Hz
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
SolaHD™ PN SVL4024480
Zastosowanie
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
Herc
50/60 Hz
Obudowa
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Branża
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
dostępność
Zastosowanie
Herc
Obudowa
Branża
dostępność
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
50/60 Hz
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
SolaHD™ PN SVL412100
Zastosowanie
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
Herc
50/60 Hz
Obudowa
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Branża
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
dostępność
Zastosowanie
Herc
Obudowa
Branża
dostępność
Opakowanie główne
Opakowanie dodatkowe i końcowe
50/60 Hz
Fully enclosed plastic with ventilation grid
Przemysł spożywczy
Maszyny przemysłowe
Nauki biomedyczne i medycyna
Przemysł opakowaniowy
Input Voltage, Single Phase
Nominal: 100-240 Vac. Range: 85-264 Vac
Input Voltage, Three Phase
Nominal: 3 x 400-500 Vac (3-phase); Range: 3 x 320-600 Vac (3-phase); or 2 x 360-600 Vac (2-phase)
Input Frequency
50/60 Hz
Operating Temperature
-20°C to +70°C
Output Power
Single phase: 15-480 Watts; Three phase: 120-960 Watts
Output Voltage Range
5, 12, 24, 48 Vdc (Three phase: 24 Vdc only)
Protection Circuit
Hiccup Mode
Diagnostic Indicator
Steady Green LED: DC OK
Mounting
DIN Rail
Warranty
Two year limited warranty

Charakterystyka

  • cULus, cRUus, CE
  • Universal input, single-phase and three-phase models
  • Short circuit, over voltage, overload and over temperature protection
  • Power factor correction
  • Convection cooling
  • Select models are Class I, Division 2 certified for hazardous locations
  • LED to indicate DC OK and protection diagnostics
  • DC OK Relay for single-phase models 120 Watt and larger

Dokumenty i rysunki