TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesM9 Block and Bleed M9VIS-4
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesM9 Block and Bleed M9VIS-4
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Safety back seating prevents stem blowout or removal during operation and provides a metal-to-metal secondary stem seal while in the fully open position.
ENC plated 316 SS prevents galling or freezing of stem threads.
Rolled stem, bonnet and male NPT threads provide additional strength.
Mirror stem finish in the packing area enables smooth operation and extends packing life.
One-piece handle design prevents loss due to vibration or during maintenance.
Soft or metal seat for bubble-tight shutoff is field-replaceable for easy maintenance.
Extended valve life: damaged soft seat can be removed, leaving a metal seated valve.