Micro Motion™ G300M Coriolis Meter 3 Inch (DN80) 316L Stainless Steel and 1700 Transmitter
Micro Motion™ G300M Coriolis Meter 3 Inch (DN80) 316L Stainless Steel and 1700 Transmitter
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
±0.25% of rate (standard), ±0.15% of rate (optional), ±0.10% of rate (optional)
Mass flow repeatability (Liquid)
0.125% of rate (standard), 0.075% of rate (optional), 0.05% of rate (optional)
Volume flow accuracy (Liquid)
±0.25% of rate (standard), ±0.15% of rate (optional), ±0.10% of rate (optional)
Volume flow repeatability (Liquid)
0.125% of rate (standard), 0.075% of rate (optional), 0.05% of rate (optional)
Mass flow accuracy (Gas)
±0.5% of rate
Mass flow repeatability (Gas)
0.25% of rate
Density accuracy (Liquid)
±0.005 g/cm³ (5.0 kg/m³)
Temperature accuracy
±1 °C ±0.5% of reading
Sensor maximum working pressure
1,450 psig (100 barg)
Certifications/Approvals
CSA IECEx ATEX Ingress Protection (IP 66/67), NEMA 4X SIL 2 and SIL3 EMC Effects NAMUR NE 80, NE 95, NE 132 EHEDG and 3-A
Size
CL150 flange: 22.94” (58.3 cm)
Weight
CL150 flange: 77 lb (35 kg)
Micro Motion 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter
Output variables
Mass flow
Volume flow
Local display
Standard user interface with 2-line LCD panel
Two optical switches for local operation
Glass or plastic lens options
Power
Self-switching AC/DC input, automatically recognizes supply voltage
85 to 265 VAC, 50/60 Hz, 6 watts typical, 11 watts maximum
18 to 100 VDC, 6 watts typical, 11 watts maximum
Complies with low voltage directive 2006/95/EC per EN 61010-1 (IEC 61010-1) with amendment 2, and Installation (Overvoltage) Category II, Pollution Degree 2
Input/output signals
One active 4–20 mA output
One active frequencty output
Frequency output can be configured as a discrete output
HART
Bell 202 signal is superimposed on the primary milliamp output
Mounting options
Field-mount
Integrally mounted to a Micro Motion F-Series, R-Series, or H-Series sensor
Remotely mounted to any 4-wire or 9-wire Micro Motion Coriolis sensor