Ponad 135 lat doświadczenia w zakresie narzędzi i systemów połączeń


Dystrybucja energii elektrycznej

Marki Klauke, Greenlee i HDE to synonim innowacji, bezpiczeństwa i ekonomii w technologii montażu, bezwarunkowo i bezkompromisowo. Zarówno w technice połączeń elektrycznych, jak i w dziedzinie narzędzi i urządzeń pomiarowych, profesjonalni użytkownicy na całym świecie ufają naszym produktom i rozwiązaniom tworzonym z myślą o zastosowaniach.


Rozwiązania z zakresu złączek kablowych do zastosowań w samochodach

Firma Klauke opracowuje i wytwarza technologie z zakresu złączek kablowych i narzędzia specjalne dla branży motoryzacyjnej, z certyfikatem ISO/TS 16949:2009. Nasze rozwiązania stosowane są np. w zasilaczach w pojazdach, silnikach i koncepcjach elektromobilności. Produkujemy specjalne narzędzia w oparciu o wiedzę zdobytą przez dziesięciolecia przy użyciu najnowszych metod produkcji.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie
hero1

Rozwiązania montażowe

Produkty przemysłowe często wymagają zastosowania specyficznych dla klienta elementów perforowanych, materiałów łączących, złączy i wstępnie zmontowanych kabli. Rozwiązania montażowe firmy Klauke zapewniają wysoce wszechstronne opcje zaspokojenia tych wymagań. Dzięki własnej wiedzy fachowej w zakresie rozwoju i produkcji w dziedzinie techniki połączeń elektrycznych, szybko, niezawodnie i ekonomicznie zaspokajamy także wymagania nietypowe lub dotyczące krótkich serii wyrobów.


Indywidualnie dostosowane narzędzia, np. dla branży hydraulicznej

Nasze akumulatorowe narzędzia dla branży hydraulicznej cieszą się uznaniem na rynku połączeń zaciskanych w technologii połączeń bez lutowania. Profesjonalne narzędzia firmy Klauke do zaciskania i cięcia stanowią także podstawę techniczną indywidualnie dostosowanych rozwiązań w wielu sektorach. Nasi eksperci w zakresie narzędzi przedstawią innowacyjne prototypy i we współpracy z Państwem doprowadzą do etapu dojrzałości serii i produkcji.

Produkty i usługi






Skontaktuj się z nami

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.