Diagnostyka

Diagnostyka, inspekcja i lokalizacja

Narzędzia do diagnostyki, inspekcji i lokalizacji RIDGID® SeeSnake® i SeekTech® wyznaczają w branży normę w zakresie wytrzymałości oraz łatwości przepychania i użycia.

Diagnostyka, inspekcja i lokalizacja

Rozpoznaj problem. Zlokalizuj jego źródło. Rozwiąż go.

Zastosowana technologia oraz innowacyjne rozwiązania projektowe sprawiają, że nasze urządzenia sprawdzają się w bardzo trudnych warunkach. Kamery i lokalizatory z serii SeeSnake™ umożliwiają przeprowadzenie kontroli wzrokowej i dokładne rozpoznanie problemu, dzięki czemu praca przebiega znacznie sprawniej. Nasze narzędzia ręczne, dostępne w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, konserwacyjnych i serwisowych, spełniają wymagania tych samych, sztywnych norm, które obowiązują w przypadku sprzętu do inspekcji odpływów i kanałów. Oferujemy także dostęp do nowoczesnej platformy internetowej, która umożliwia przechowywanie wyników inspekcji i udostępnianie ich osobom w różnych miejscach niemal od ręki.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Rozpoznaj problem. Zlokalizuj jego źródło. Rozwiąż go.

Produkty






Kliknij, obejrzyj i dowiedz się więcej

Zwijarki i kamery

Lokalizatory i przetworniki

Lokalizator SeekTech SR20

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.