Czyszczenie odpływów

Czyszczenie odpływów

Narzędzia RIDGID® do czyszczenia odpływów to oferta, w której od dziesięcioleci można znaleźć narzędzia ręczne, maszyny do zlewów czy maszyny obrotowe / do sprężyn w odcinkach do przepychaczy o jakości, na której może polegać każdy profesjonalista. 

Czyszczenie odpływów na najwyższym poziomie

Od zlewu do głównego odpływu

Właściwe narzędzia do wszystkich zadań. Przemyślany projekt i większa odporność na zużycie sprawiają, że narzędzia do czyszczenia odpływów i maszyny marki RIDGID są tak chętnie wybierane przez profesjonalistów. W ofercie narzędzi RIDGID można znaleźć rozwiązania do przeprowadzenia lekkich prac, na przykład przepchania zatkanego odpływu zlewu, ale także urządzenia o mocy pozwalającej pracować w głównych kanałach odpływowych. W ofercie narzędzi RIDGID można znaleźć pełen wybór maszyn wykorzystujących sprężyny w odcinkach i maszyn bębnowych.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Od zlewu do głównego odpływu

Produkty








Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.