Building Control - Office View

Wszędzie dobrze, ale w biurze najlepiej? Czemu nie.









Jak to robimy

Firma Emerson jest pionierem w zakresie nowych metod kontrolowania temperatury, wilgotności i jakości powietrza. Jesteśmy w stanie rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy, ponieważ zawsze szukamy możliwości owocnej współpracy i nowych innowacji.













Niektóre są zbyt ciepłe, inne zbyt zimne. Niektóre są zbyt suche, inne zbyt wilgotne.

Warunki panujące w różnych budynkach biurowych mogą się diametralnie różnić.  Nawet w tym samym budynku mogą się zmieniać z godziny na godzinę. Mogą być inne w różnych pokojach i korytarzach. Mogą być odczuwane — „postrzegane” — na wiele różnych sposobów.

My jednak patrzymy na nie tylko z jednej perspektywy.

Chcemy tworzyć budynki biurowe, które są tak komfortowe jak domy.

Firma Emerson jest pionierem w zakresie nowych metod kontrolowania temperatury, wilgotności i jakości powietrza. Jesteśmy w stanie rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy, ponieważ zawsze szukamy możliwości owocnej współpracy i nowych innowacji.

Na kampusie Uniwersytetu w Dayton, w stanie Ohio, wybudowaliśmy ośrodek, w którym badamy innowacyjne rozwiązania dla branży grzewczej i chłodniczej oraz powiązanych branż. W Centrum Innowacji Helix stworzyliśmy pełnowymiarowe, rzeczywiste środowiska, w których nasze zespoły testują nowe sposoby na usprawnienie kontroli budynków mieszkalnych i komercyjnych, a także na zwiększenie wydajności i komfortu. Wiedza, którą zdobywamy, znajduje odzwierciedlenie we wszystkim, co robimy dla naszych klientów.  

Realizację projektów związanych z budynkami biurowymi zaczynamy na desce kreślarskiej. Wiemy, że wszystkie sytuacje są wyjątkowe, a znalezienie odpowiedniego rozwiązania przy ciągle zmieniających się regulacjach i okolicznościach nie jest łatwe. Kolejnym wyzwaniem jest interoperacyjność systemów.   Współpracujemy z producentami systemów HVAC, aby tworzyć projekty, które posiadają wyraźną wartość dodaną i odpowiadają na najpilniejsze problemy — zwiększają wydajność i ograniczają złożoność, a jednocześnie gwarantują połączalność, wysoki komfort oraz opłacalność przez wiele lat.

Gdy projekt jest gotowy, czas na montaż. Dzięki naszej wiedzy i produktom praktycznie każdy aspekt projektu przebiega sprawniej. Dystrybutorzy, kontrahenci, inżynierowie, elektrycy i konserwatorzy obiektów na całym świecie mają zaufanie do naszych produktów, które sprawiają, że instalacje elektryczne są bezpieczniejsze, bardziej wydajne i niezawodne.

Modulowane technologie firmy Emerson zapewnią wyższy poziom komfortu i kontroli w każdym pomieszczeniu. Dostępne w wersjach z napędem dwustopniowym i o zmiennej prędkości obrotowej nasze sprężarki mogą obniżyć koszty zużycia energii, jednocześnie podnosząc komfort użytkowników i wyznaczając standardy niezawodności.

Technologię tę nazywamy Designer Air.  Gwarantuje ona:

  • Odpowiednią temperaturę przez cały czas
  • Optymalny poziom wilgotności
  • Świeże, czyste i lekkie powietrze

W ten właśnie sposób tworzymy budynki biurowe, które są tak komfortowe jak domy.


Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.