Osoba stojąca przy zlewie myjąca zęby

Zrównoważony rozwój

Firma Colgate-Palmolive dąży do osiągnięcia celu w zakresie zerowej emisji dwutlenku węgla, wykorzystując technologię inteligentnych czujników do monitorowania sprężonego powietrza firmy Emerson.

Firmy na całym świecie stawiają na zrównoważony rozwój. Na przykład firma Emerson ogłosiła niedawno swojecele zakresie zerowej emisji dwutlenku węgla i stale rozwija innowacyjne inicjatywy, takie jak programy Greening Of Emerson, Greening By Emerson i Greening With Emerson; Komitet kierujący ds. zrównoważonego rozwoju środowiska; partnerstwa z nowymi stowarzyszeniami i innymi wiodącymi organizacjami; i wiele więcej – aby je osiągnąć.

Zrównoważona produkcja dzięki firmie Colgate i sprężarkom powietrza firmy Emerson

Firma Emerson zapewnia taką samą wartość swoim klientom. Na przykład firma Colgate-Palmolive – producent produktów konsumenckich z indeksem S&P 100 – ogłosiła niedawno, że współpracuje z firmą Emerson w celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku.

Uzbrojona w dane z zaawansowanych technologii czujników i analiz firmy Emerson, firma Colgate ogranicza straty energii w swoich zakładach pakowania produktów. Firma już odnotowała zmniejszone o 15% zużycie energii na kilku liniach pakowania past i szczoteczek do zębów. Wraz z wdrożeniem technologii w pozostałych obszarach oczekuje się jeszcze większych oszczędności w zakresie zużytej energii.

Projekt stanowi część programu cyfrowej transformacji firmy Colgate. Wykorzystano w nim specjalistyczne czujniki pneumatyczne AVENTICS™ firmy Emerson i oprogramowanie obsługujące IIoT w celu dokładnego monitorowania przepływu sprężonego powietrza w czasie rzeczywistym. Umożliwi to identyfikację wycieków, optymalizację procesów pneumatycznych i poprawę wydajności przepływu powietrza.

Wdrożony w firmie Colgate inteligentny czujnik przepływu AVENTICS AF2 firmy Emerson odpowiada za obliczanie danych dotyczących zużycia powietrza, wykorzystując zintegrowane oprogramowanie, w którym zostają wyświetlone trendy i anomalie na pulpitach analitycznych, co umożliwia operatorom łatwą regulację ciśnienia zasilającego i wykrywanie wycieków. Wbudowana łączność systemu ułatwia wdrożenie i natychmiast zapewnia analizy na poziomie urządzenia, a możliwości sieci torują drogę do monitorowania zużycia sprężonego powietrza w całym przedsiębiorstwie.

Biorąc pod uwagę, jak wiele zależy od rozwiązań pneumatycznych w masowej produkcji dóbr konsumenckich, zmniejszenie ilości energii związanej ze sprężonym powietrzem wesprze nie tylko wysiłek podejmowany na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale również ogólny stan sprzętu i niezawodność.

Dla firmy Colgate oszczędność energii poprzez monitorowanie przepływu powietrza to wierzchołek góry lodowej. Dzięki rozwiązaniom firmy Emerson oraz nastawienia na testowanie i uczenie się, firma będzie w stanie wykrywać kosztowne wycieki energii, optymalizować procesy produkcyjne, wyciągać wnioski o zasięgu globalnym i lepiej realizować cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i biznesowe.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.