Man walking next to wall of screens

Nowe technologie wspierają świadome podejmowanie decyzji

Cyfrowy bliźniak

Ten symulator o wysokiej wierności, potocznie znany jako „cyfrowy bliźniak”, działa równolegle z faktycznym systemem kontroli, umożliwiając przeprowadzanie zaawansowanych testów w celu sprawdzenia, czy wprowadzone zmiany nie wpłyną negatywnie na dostawy energii elektrycznej. Więcej informacji



Innowacja polega przede wszystkim na wypróbowywaniu nowych rozwiązań i sprawdzaniu, czy inne podejście pozwoli uzyskać istotną i korzystną zmianę wyników. Jednak w przypadku firm energetycznych zaopatrujących sieci w energię elektryczną nie ma miejsca na błąd — dlatego wprowadzanie innowacji jest bardziej skomplikowane.

Nowa technologia firmy Emerson oferuje wirtualną platformę umożliwiającą firmom testowanie proponowanych zmian w czasie rzeczywistym, zanim zostaną one wprowadzone w zakładzie, co pozwala wyeliminować ryzyko. Firma Emerson tworzy wierną cyfrową kopię zakładu przy użyciu pierwszej w branży zintegrowanej platformy sterującej i symulacyjnej. Ten wysokiej wierności symulator, potocznie znany jako „cyfrowy bliźniak”, działa równolegle z faktycznym systemem sterowania, umożliwiając przeprowadzanie zaawansowanych testów w celu sprawdzenia, czy wprowadzone zmiany nie wpłyną negatywnie na dostawy energii elektrycznej. 

Najnowocześniejsza technologia

 
Grupa Gartner, światowy lider w dziedzinie badań nad technologiami, umieścił cyfrowe bliźniaki na liście 10 najważniejszych strategicznych trendów technologicznych na rok 2018. Gartner przewiduje, że w najbliższej przyszłości powstaną miliardy wirtualnych odpowiedników, a do 2020 r. liczba stosowanych połączonych czujników i punktów końcowych sięgnie 21 miliardów.

Testowanie produktów i komponentów to tylko niektóre z możliwości technologii cyfrowych bliźniaków. Dzięki wykorzystywaniu danych badawczych dotyczących działania elementów systemu i ich reakcji na otoczenie oraz danych dostarczanych przez czujniki w świecie fizycznym, cyfrowy bliźniak może zarówno analizować, jak i symulować rzeczywiste warunki i reagować na zmiany. Cyfrowy bliźniak może zasadniczo stanowić zastępstwo dla pracujących w rzeczywistym świecie specjalistów oraz urządzeń monitorujących i sterujących, takich jak czujniki.

Transformacja branży

 
Ta zaawansowana symulacja może być wykorzystana na największą i najbardziej złożoną skalę — działa w czasie rzeczywistym i pozwala ocenić potencjalne skutki dla pełnowymiarowych procesów przemysłowych i produkcyjnych. Najnowocześniejsza technologia już teraz wywiera wpływ na przemysł energetyczny.

Potrzeba przeprowadzania wirtualnego testowania w czasie rzeczywistym jest pilniejsza niż kiedykolwiek. Według raportu agencji Energy Information Administration (Agencja Informacji Energetycznej) z 2016 r. światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o 69% do 2040 r. Zwiększone zapotrzebowanie oznacza konieczność niezawodnego produkowania energii i wzrost znaczenia źródeł odnawialnych, które są przetwarzane inaczej niż źródła tradycyjne.

Coraz częstsze wykorzystanie źródeł odnawialnych prowadzi do zróżnicowania surowców energetycznych w perspektywie długoterminowej. Natomiast ciągłe zwiększanie i zmniejszanie mocy wytwórczych zakładów tradycyjnych — wykorzystujących paliwa kopalne — wiąże się ze zwiększeniem zużycia sprzętu (ze względu na powtarzane włączanie i wyłączanie), kosztów serwisowania i ryzyka nieplanowanych przerw w dostawie prądu.

Technologia cyfrowych bliźniaków umożliwia firmom testowanie sposobów skutecznego łączenia tych źródeł energii bez przeprowadzania ryzykownych działań. Dzięki innym technologiom firmy Emerson, takim jak rozpoznawanie wzorców, powszechne opomiarowanie (Pervasive Sensing™) i narzędzia analityczne, klienci będą zaopatrzeni w najnowszy pakiet rozwiązań, który pozwoli uzyskać najwyższy poziom wydajności.

Klienci wykorzystujący naszą technologię cyfrowych bliźniaków pracują nad zmaksymalizowaniem wydajności i bezpieczeństwa teraz i w przyszłości, nie zakłócając bieżących procesów.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.