P638_WS_OffShore_Safety_V1

Informacje o platformie morskiej dostępne z każdego miejsca i w każdym czasie

Nowa technologia zapewnia zdalny wgląd w stan morskich instalacji

Rozwiązania zintegrowane

Technologia firmy Emerson umożliwia sterowanie morskimi instalacjami produkcyjnymi, takimi jak platformy i jednostki pływające, z bezpiecznego miejsca na suchym lądzie.

Osoby spoza branży mogą wyobrażać sobie platformy wiertnicze w następujący sposób: zachód słońca nad falującym oceanem, helikopter lub łódka oddalające się od brzegu i grupa pracowników wdychających morskie powietrze w czasie wydobywania ropy.

Jednak to tylko wycinek z życia na platformach morskich, które są miejscem dalekim od ideału — nieciekawym, brudnym, niebezpiecznym i odległym. Samo dotarcie do platform morskich oznacza niebezpieczną podróż. Problemy związane np. z manewrowaniem helikopterem w silnym wietrze nad platformą produkcyjną umieszczoną daleko od brzegu sprawiają, że takie podróże są czasochłonne i kosztowne.

Na szczęście istnieje lepszy i bezpieczniejszy sposób sterowania platformami morskimi. Technologia firmy Emerson umożliwia sterowanie morskimi instalacjami produkcyjnymi, takimi jak platformy i jednostki pływające, z bezpiecznego miejsca na suchym lądzie.

Oczywiście ze względu na charakter morskich instalacji okresowa obecność doświadczonych pracowników na pokładzie pozostanie konieczna, aby zapewnić sprawne działanie jednostki. Jednak dzięki zainstalowaniu na platformie niewielkich zaawansowanych czujników i wykorzystaniu bezpiecznego, opartego na Internecie przedmiotów oprogramowania do komunikacji i analizy eksperci mają dostęp w czasie rzeczywistym do danych dotyczących pracy i wydajności z dowolnego miejsca na świecie.

Dane nieustannie przesyłane przez czujniki są analizowane przez specjalistów w celu przewidywania problemów i poprawiania kluczowych wskaźników wydajności. Technologia ta pozwala udostępniać w czasie rzeczywistym odpowiednie dane odpowiednim specjalistom niezależnie od położenia geograficznego, można na przykład równocześnie konsultować się z ekspertem ds. sterowania przebywającym w Luizjanie i ekspertem ds. przepływu mieszkającym w Nebrasce.

Zapewnienie wglądu w dane i możliwość ich interpretacji przez specjalistów na całym świecie stanowi rozwiązanie innego problemu, z którym boryka się przemysł naftowy i gazowniczy — dramatycznego wzrostu liczby doświadczonych inżynierów, którzy w najbliższych latach odejdą na emeryturę. Wykonywanie złożonych procesów na platformie morskiej wymaga dogłębnej znajomości procesów i trendów. Dane można przesyłać do specjalisty w dowolnym miejscu na świecie. Specjalista może wówczas zapewnić analizę i wsparcie.

Takie zintegrowane podejście biznesowe wykorzystujące zaawansowane technologie automatyzacji jest dodatkowo wspierane przez usprawnione technologie sterowania, urządzenia obiektowe i niezawodne sieci umożliwiające zdalne monitorowanie. Dzięki temu podejmowanie decyzji staje się szybsze i bardziej efektywne.

Wykorzystując współczesne inteligentne instrumenty i technologie do automatyzacji, specjaliści z całego świata mogą ze sobą współpracować, zwiększając bezpieczeństwo i wydajność platform morskich.


Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.