Hiker stands atop green, snow-covered pipeline

To, że problemu nie widać, nie znaczy, że go nie ma









Zabezpieczanie rurociągów

Technologia firmy Emerson ma kluczowe znaczenie dla firm, ponieważ pozwala zapobiegać awariom, których wcześniej nie można było przewidzieć. Umożliwia też szybsze rozwiązywanie pojawiających się problemów. Co więcej, dzięki tej technologii można zapobiec wyciekom.













Każdego dnia za pomocą rurociągów przesyła się węglowodory, takie jak ropa naftowa i gaz ziemny, ze źródła do rafinerii — a docelowo do klientów. Rurociągi przecinają ciche pustkowia i gęsto zamieszkane tereny, często w niezauważalny sposób, zapewniając najbezpieczniejszą i najbardziej wydajną metodę transportu węglowodorów na świecie.

W samych Stanach Zjednoczonych łączna długość rurociągów wynosi blisko 2,5 miliona mil, co budzi obawy o integralność i bezpieczeństwo takiej sieci. Połowa tych rurociągów ma co najmniej 50 lat. Jednak dzięki rozwiązaniom firmy Emerson do zarządzania integralnością rurociągu dostępne metody zapobiegania wyciekom nigdy nie były lepsze.

Czujniki firmy Emerson umieszczone na całej długości rurociągu nieustannie gromadzą dane, co umożliwia uzyskanie wyraźnego obrazu warunków wewnątrz rurociągu. Te inteligentne urządzenia, wraz z zestawem oprogramowania do zarządzania rurociągiem i kontrolowania jego integralności, a także zintegrowanymi narzędziami do analizy ryzyka, umożliwiają firmom energetycznym monitorowanie warunków w rurociągu i identyfikację potencjalnych słabych punktów. W efekcie inwestycje prowadzi się z ukierunkowaniem na obszary najwyższego ryzyka w rurociągu.

Na przykład najnowocześniejsza technologia firmy Emerson wykrywa korozję i stopień ubytku grubości ścian rurociągu — dzięki takiemu wglądowi w czasie rzeczywistym inżynierowie zyskują czas na odpowiednie zaplanowanie konserwacji zapobiegawczej. Systemy sterowania firmy Emerson zapewniają natychmiastowe rozwiązania, takie jak redukcja natężenia przepływu, aby obniżyć ciśnienie w rurociągu i zmniejszyć ryzyko awarii. Połączenie informacji w czasie rzeczywistym oraz usług i oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji zwiększa wydajność operacyjną, rentowność oraz bezpieczeństwo rurociągów naftowych i gazowych.

Zaawansowane wykrywanie wycieków

Mimo że technologia rurociągów uległa znacznemu postępowi, samym rurociągom daleko do ideału. Różnica między wykryciem wycieku w ciągu 10 minut a 10 godzin to różnica między drobną naprawą a katastrofą relacjonowaną w mediach. To odpowiedzialność, którą traktujemy poważnie.

W rzadkich przypadkach wycieku firma Emerson stosuje najbardziej zaawansowaną technologię wykrywania, umożliwiającą jego dokładne zlokalizowanie i natychmiastowe podjęcie czynności naprawczych. Dzięki wykorzystywaniu zróżnicowanych danych, technologia ta pozwala uzyskać tymczasowy model rurociągu w czasie rzeczywistym — narzędzie bezcenne dla operatorów rurociągów na całym świecie.

Nasza technologia ma kluczowe znaczenie dla firm, ponieważ pozwala zapobiegać awariom, których wcześniej nie można było przewidzieć. Umożliwia też szybsze rozwiązywanie pojawiających się problemów. Co więcej, dzięki tej technologii można zapobiec wyciekom.

Dla firmy Emerson ochrona środowiska to coś więcej niż złudne mrzonki. Nasze innowacje w zarządzaniu integralnością rurociągu pozwalają chronić środowisko na całym świecie.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.