Family holding hands in yard

Sekret sukcesu? Właściwe narzędzia we właściwych rękach

​​​​​​​

RENTGEN W OCZACH

Zapewniamy deweloperom i specjalistom, takim jak hydraulicy, technicy systemów HVAC i zarządcy obiektów, narzędzia do rozpoznawania i rozwiązywania ukrytych problemów. 



Superman miał rentgen w oczach, a zwykli śmiertelnicy? Na przykład deweloperzy?

Cóż, oni też mogą go mieć — pod warunkiem, że będą z nami pracować.  

Każdego dnia obserwujemy specjalistów, którzy wykorzystują swój rentgenowski wzrok, aby identyfikować nieszczelności na głębokości 10 stóp pod ziemią.  

Zapewniamy deweloperom i specjalistom, takim jak hydraulicy, technicy systemów HVAC i zarządcy obiektów, narzędzia do rozpoznawania i rozwiązywania ukrytych problemów.  

Narzędzia, takie jak monitory i rejestratory do kontroli kanalizacyjnych systemów wideo. Nasze cyfrowe monitory rejestrujące SeeSnake® CS6x i CS6xPak oferują nie tylko łączność Wi-Fi i Bluetooth, ale także dodatkową możliwość przesyłania strumieniowego danych dotyczących kontroli i ich rejestrowania na najnowszych urządzeniach z systemem iOS lub Android.  

Oferujemy również narzędzia lokalizujące instalacje wodociągowe, takie jak NaviTrack II — niezwykle łatwy w użyciu system do wyszukiwania podziemnych rurociągów — lub SR-24 — precyzyjne narzędzie lokalizujące wyposażone w technologię GPS i Bluetooth, które umożliwia prostą integrację z zewnętrznymi urządzeniami do zapisu danych.

Projektujemy także narzędzia do testowania i pomiaru, takie jak zaawansowany mikrodalmierz laserowy LM-400. Urządzenie to umożliwia wykonywanie szybkich odczytów i zaawansowanych obliczeń poprzez naciśnięcie kilku przycisków. Łącząc się ze smartfonem lub tabletem, można nałożyć pomiary na zdjęcie bądź szkic, aby udostępnić je innym osobom.

Dajemy również specjalistom możliwość przeprowadzania ręcznych kontroli wideo. Nasza cyfrowa mikrokamera do kontroli CA-25 jest wyposażona w nieruchomą, wodoodporną głowicę do obrazowania o średnicy 17 mm, przeznaczoną do przeprowadzania kontroli prostych i krótkiego zasięgu.

Skoro zapewniamy wykonawcom nadludzkie moce, możemy im również umożliwić dzielenie się danymi i informacjami o projekcie budowlanym online. Dzięki naszemu internetowemu narzędziu biznesowemu RIDGIDConnect™ klienci otrzymują wiodącą platformę do raportowania online, za pomocą której mogą przechowywać dane dotyczące kontroli i udostępniać je innym w dowolnym miejscu i czasie. Technologia ta pozwala również specjalistom pracować z informacjami w terenie i tworzyć nowe raporty z użyciem smartfona. Mogą oni wyszukiwać raporty dotyczące zleceń, przesyłać pliki multimedialne z telefonu lub wyświetlać informacje o kliencie: krótko mówiąc, technologia RIDGIDConnect zapewnia łatwy i szybki dostęp do dokumentacji biznesowej.

Mamy teraz pełny obraz: technologia i innowacyjny projekt stworzony z myślą o najbardziej wymagających warunkach. Dzięki temu nasi klienci, tak jak Superman, zyskują rentgenowski wzrok.


Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.