Security - Woman at table on laptop

Przemysłowy Internet Rzeczy z zabezpieczeniami klasy przemysłowej

Dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom firmy Emerson dane dotyczące kluczowych procesów trafiają wyłącznie do tych, którzy ich potrzebują, a inni nie mają do nich dostępu.


W produkcji wykorzystuje się miliardy czujników monitorujących „rzeczy”, które tworzą wszechobecny Internet Rzeczy (IoT). Czujniki mają różne zadania, a gromadzone przez nie dane różnią się w zależności od branży, wszystkie jednak mają jeden wspólny element — ogromne ilości informacji.

Przez całe dekady do sterowania kluczowymi funkcjami zakładów producenci wykorzystywali głównie ściśle zabezpieczone sieci prywatne lub technologię sterowania przemysłowego (ang. Operational Technology, OT). Jednak w ostatnich latach przemysł naftowy, gazowniczy i inne branże produkcyjne rozpoczęły wdrażanie rozwiązań na bazie Internetu przedmiotów, które umożliwiają ekonomiczne i rozległe monitorowanie obiektów i sterowanie nimi, a także redukcję kosztów i zwiększenie elastyczności.

Przemysłowe zastosowania IoT z definicji wiążą się z przesyłaniem danych z istniejących sieci prywatnych przez globalną sieć internetową do odległych specjalistów i uczestników łańcucha dostaw. W takiej sytuacji bezpieczeństwo jest priorytetem. Dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom firmy Emerson dane dotyczące kluczowych procesów trafiają wyłącznie do tych, którzy ich potrzebują, a inni nie mają do nich dostępu.

W oparciu o ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie inteligentnych czujników, technologii bezprzewodowych i cyfrowej automatyzacji firma Emerson opracowała szeroką gamę bezpiecznych rozwiązań sieciowych OT dla przemysłu naftowego, gazowego i innych branż. Odgrywając wiodącą rolę w przejściu na przemysłowy Internet przedmiotów, poznaliśmy uniwersalną prawdę — rozwój przemysłowego Internetu przedmiotów zależy od oferowanego przez niego bezpieczeństwa.  

Zabezpieczenie przemysłowego IoT wymaga skupienia się na czterech elementach obecnych w większości zastosowań: czujnikach zdalnie gromadzących dane, „pierwszym odcinku”, tj. sieciach OT, które konwertują dane i bezpiecznie przesyłają je do Internetu, oprogramowaniu przechowującym i przetwarzającym dane w celu wygenerowania wartościowych informacji oraz ludziach zajmujących się projektowaniem tych sieci, zarządzaniem nimi i ich użytkowaniem.

Firma Emerson niedawno rozbudowała swój zaawansowany cyfrowy ekosystem PlantwebTM, aby zapewnić bezpieczeństwo w tych czterech obszarach. Dzięki temu zakłady wytwórcze mogą bezpiecznie wdrażać przemysłowy IoT, automatyzując procesy i zwiększając efektywność.  

  1. Czujniki 
    Firma Emerson pomaga klientom wykorzystać urządzenia i sieci bezprzewodowe do mierzenia i monitorowania wszystkich czynników, od wydajności energetycznej i niebezpiecznych wycieków gazu do korozji i potrzeb serwisowych. Priorytetem przy projektowaniu tych urządzeń i sieci były funkcje z zakresu bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie i zarządzanie kluczami. Wysoki poziom bezpieczeństwa umożliwia stosowanie ich w krytycznych systemach OT.
  2. „Zabezpieczony pierwszy odcinek”
    Pierwszy odcinek stanowią połączenia między prywatną siecią OT zakładu a Internetem. Połączenia komunikacyjne w zakładach produkcyjnych muszą umożliwiać firmom selektywne przesyłanie ściśle zabezpieczonych danych OT do ściśle zabezpieczonych sieci prywatnych lub sieci w chmurze w celu przeprowadzenia analizy w czasie rzeczywistym. Zabezpieczony pierwszy odcinek można uzyskać, stosując wielopoziomową infrastrukturę sieciową do podłączenia sieci OT do Internetu. Wielopoziomowe sieci zapewniają bezpieczeństwo poprzez ochronę na różnych poziomach dzięki wyspecjalizowanym zaporom sieciowym i aplikacjom.  
  3. Przechowywanie danych i oprogramowanie
    Wielu dostawców oprogramowania, na przykład Emerson, wykorzystuje zaawansowane środowiska przetwarzania w chmurze, takie jak Microsoft Azure. Wysoka jakość ich zabezpieczeń została już przetestowana w działach IT wielu wiodących korporacji.Ogólnie mówiąc, podejście to jest popularne, ponieważ bazuje na usługach wypróbowanych już przez większość firm i spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi regionalne oraz posiada globalne certyfikaty bezpieczeństwa.
  4. Ludzie i polityka firmy 
    Producenci są zobowiązani do opracowania i wdrożenia zasad bezpieczeństwa w taki sposób, aby były znane i zrozumiałe dla wszystkich pracowników mających styczność z elementami sieci IoT. Dostęp do sprzętu i oprogramowania powinni posiadać wyłącznie pracownicy, którzy go bezpośrednio potrzebują. Dostęp do obiektów wykorzystujących przemysłowy IoT musi być ściśle kontrolowany, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności danych.

Producenci przemysłowi szybko dochodzą do wniosku, że najlepsza strategia wdrożenia przemysłowego Internetu przedmiotów to strategia skalowalna... rozpoczynająca się od zidentyfikowania problemu biznesowego do rozwiązania.  Zastosowanie przez firmę Emerson sprawdzonych rozwiązań w każdej warstwie zabezpieczeń sprawia, iż producenci nie boją się wdrażać technologii IoT.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.