Young boy looks out window to airplane tarmac

Wykorzystanie nowych możliwości

Dekady możliwości

Uważamy, że dzięki licznym postępom technologicznym umożliwiającym wykorzystywanie nowych i istniejących złóż w sposób bezpieczny, wydajny i efektywny rezerwy ropy wystarczą co najmniej na kolejne 100 lat.

Przez dekady koncerny przeżywały wzloty i upadki w związku z poziomem światowych rezerw ropy naftowej. Niedawne szacunki przeprowadzone na potrzeby różnych branż wskazują, że zasoby ropy zaczną się wyczerpywać już za 50 lat.

Firma Emerson ma inne spojrzenie na ten problem. Uważamy, że dzięki licznym postępom technologicznym umożliwiającym wykorzystywanie nowych i istniejących złóż w sposób bezpieczny, wydajny i efektywny rezerwy ropy wystarczą co najmniej na kolejne 100 lat.

Ta bardziej optymistyczna perspektywa opiera się na zastosowaniu technologii w trzech kluczowych obszarach:

  • Rozbudowane modelowanie złóż i inne funkcje oferowane przez oprogramowanie pozwalają producentom wydobywać więcej ropy i gazu z istniejących pól, a także dotrzeć do nowych rezerw, które wcześniej były dla nich niedostępne.
  • Nowsze technologie pozwalają wydobywać ropę z łupków, co wcześniej było niepraktyczne.
  • Postępy w zakresie energii odnawialnej umożliwiają zmniejszenie eksploatacji rezerw ropy.

Firma Emerson pomaga producentom w każdym z tych obszarów. Jako największy na świecie niezależny dostawca oprogramowania od obsługi wydobycia i produkcji (ang. Exploration & Production, E&P) oferujemy rozwiązania, które pomagają identyfikować metody rentownego wydobycia większych ilości ropy z eksploatowanych złóż. Oprogramowanie ułatwia także planowanie zakładania nowych pól wydobywczych w obszarach, takich jak mroźne arktyczne rejony Alaski lub odległe lokalizacje morskie. Nasze oprogramowanie E&P interpretuje dane w celu opracowania szczegółowej mapy nowych lub istniejących zasobów, pomagając producentom zmaksymalizować skuteczność planowania, w pełni wykorzystać istniejące obiekty i złoża oraz uniknąć zbędnych odwiertów rozpoznawczych.

Dzięki naszej technologii producenci mogą zoptymalizować wydobycie ropy z łupków. Proces ten został udoskonalony w ostatnich latach, co umożliwia eksploatację nowych ogromnych złóż ropy, których wykorzystanie było kiedyś niepraktyczne lub niemożliwe.

Firma Emerson umożliwia zwiększenie efektywności wykorzystania źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa i energia słoneczna, oferując wysoce wydajną technologię sterowania produkcją energii odnawialnej. Firma ta opracowała także rozwiązania optymalizujące przełączanie ze źródeł odnawialnych na tradycyjne, w celu zapewnienia ciągłości przepływu energii do domów i przedsiębiorstw.

Przewidujemy, że dzięki postępom w każdym z tych obszarów światowe rezerwy ropy wystarczą na bardzo długo, a ciągłe wdrażanie innowacji w całym przemyśle energetycznym będzie jeszcze bardziej przesuwać w czasie dzień, w którym rezerwy te się wyczerpią.


Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.