Kobieta biegnąca w polu

Przemysł farmaceutyczny

Za kulisami: Technologia ułatwiająca tworzenie szczepionek i leków

W trakcie pandemii cała uwaga skupiała się na osobach, których zadaniem było stworzenie szczepionek i metod leczenia w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i wywieranego przez niego wpływu. Mimo że skuteczna szczepionka ma kluczowe znaczenie dla wkroczenia w świat po wirusie COVID, jest to dopiero pierwszy krok w skomplikowanym procesie dostarczania ratujących życie leków miliardom ludzi.

Szybszy rozwój nauki dzięki technologii firmy Emerson wspierającej ważne szczepionki i metody leczenia

Po opracowaniu szczepionka musi być odpowiednio skalowana, produkowana i bezpiecznie transportowana — są to równie kluczowe zadania mające na celu zwalczanie globalnej pandemii. Aby to zrobić, firmy opierają się na zaawansowanej technologii automatyzacji, która działa za kulisami w celu pomagania w tworzeniu i zabezpieczaniu metod leczenia, począwszy od koncepcji, poprzez formułowanie, aż po stosowanie.

Jako wiodąca na rynku firma zajmująca się technologiami związanymi z automatyzacją Emerson wspiera szybko rozwijające się firmy farmaceutyczne, szpitale i inne organizacje z sektora opieki zdrowotnej w przyspieszeniu badań, rozwoju i dostarczania ratujących życie metod leczenia COVID-19.

Automatyzacja szybko stała się niedocenionym bohaterem w produkcji farmaceutyków. Dzięki kluczowemu połączeniu bezpieczeństwa i skalowalności — przy jednoczesnym spełnieniu wymogów prawnych — zaawansowane systemy automatyki i oprogramowanie współpracują ze sobą, aby przekształcić procedurę wytwarzania szczepionki w małych partiach w laboratorium w globalną produkcję na dużą skalę. Technologie te pomagają również zapewnić spójną jakość i szybką produkcję w celu błyskawicznego dostarczania leków — a wszystko to przy niższych kosztach ze względu na mniejszą liczbę przeglądów produkcji i procesów ręcznych.

Na przykład technologie elektronicznego kierowania oraz plug & play firmy Emerson pozwalają ograniczyć czas i koszty związane z instalacją sprzętu i łącznością, umożliwiając szybkie uruchamianie nowych i rozbudowanych obiektów. Pomagają one również w bezpiecznej integracji systemów, zapewniając integralność danych i umożliwiając firmom elektroniczne spełnienie coraz bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących sprawozdawczości regulacyjnej.

Firma Emerson współpracuje z wieloma producentami leków na całym świecie w celu dostosowania istniejących zakładów i linii do szybszego przekazywania leków w ręce pacjentów. Dzięki doświadczeniu w dziedzinie automatyki Emerson pomaga firmom pisać, testować, instalować, weryfikować i uruchamiać oprogramowanie do automatyzacji, które umożliwia bezpieczne przyspieszenie wprowadzania niezbędnego leku na rynek.

Oprócz sukcesów w zakresie wsparcia dla produkcji farmaceutycznej, firma Emerson dokonała znaczących inwestycji i przejęć umożliwiających objęcie całego cyklu opracowywania produktu. Te strategiczne posunięcia umożliwiły firmie Emerson opracowywanie oprogramowania, które pozwala na płynne rozpoczęcie produkcji na pełną skalę; ulepszenie oprogramowania do modelowania wykorzystywanego do planowania i optymalizacji wydajności; zagwarantowanie zaawansowanej analityki do optymalizacji wydajności sprzętu i wyeliminowania przestojów w produkcji oraz opracowywanie oprogramowania do symulacji cyfrowej na potrzeby szkolenia operatorów itd.

Zapotrzebowanie technologiczne w związku z wirusem COVID-19 nie kończy się na produkcji. Po wyprodukowaniu szczepionek na dużą skalę konieczna jest ich dystrybucja — a to wymaga utrzymania ich w stałej temperaturze podczas transportu w globalnym farmaceutycznym łańcuchu chłodniczym. Jest to łańcuch dostaw, w ramach którego temperatura jest kontrolowana.

Dzięki kompleksowej ofercie technologicznej i detekcji oraz zaawansowanej analityce Emerson może pomóc firmom w zachowaniu integralności leczenia poprzez wykrywanie zagrożeń w transporcie leków lub podczas ich przechowywania — wahania temperatury, wilgotność, wibracje, wstrząsy, a nawet zagrożenia bezpieczeństwa.

Awaria rozwiązań logistycznych do kontroli temperatury kosztuje przemysł biofarmaceutyczny nawet 35 miliardów dolarów rocznie. Dysponowanie danymi w czasie rzeczywistym w całym łańcuchu chłodniczym pomaga producentom farmaceutycznym uniknąć tych strat, jednocześnie spełniając rosnące wymagania dotyczące raportowania w tej ściśle regulowanej branży.

Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na tego typu technologię, ponieważ światowy rynek farmaceutyczny, w ramach którego konieczne jest kontrolowanie temperatury, w dalszym ciągu się rozwija. Każdego roku ponad 300 000 czujników produkowanych przez firmę Emerson wspomaga globalny łańcuch dostaw medycznych i farmaceutycznych w zakresie przechwytywania danych z 8 miliardów punktów oraz wspiera dostawy towarów i materiałów medycznych do ponad 700 klientów z sektora opieki zdrowotnej, w tym niektórych z największych szpitali na świecie.

Wyciągając wnioski z pandemii COVID-19, szybko wprowadzamy pomysłowe rozwiązania w branży farmaceutycznej, co sprawia, że posiadanie odpowiednich technologii i właściwych specjalistów do ich błyskawicznego wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla natychmiastowego zaspokojenia globalnych potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.