Więcej informacji

Technologie służące do transformacji cyfrowej wspierają bezpieczne operacje na nowej platformie na Morzu Kaspijskim

​Central Azeri Patform, Caspian Sea, Photo: Stuart Conway/ BP

Pole naftowe Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli Zdjęcie dzięki uprzejmości firmy BP. Obraz o wysokiej rozdzielczości

Oprogramowanie i doświadczenie w zakresie projektów naszej firmy gwarantuje priorytetowy harmonogram i planowe uruchomienie nowej platformy obsługiwanej przez firmę BP

AUSTIN, Teksas (20 października 2020 roku) — firma Emerson (NYSE: EMR) otrzymała kontrakt o wartości 14 milionów dolarów, który obejmuje dostarczenie rozwiązań do automatyzacji do nowej platformy morskiej Azeri Central East na Morzu Kaspijskim, stanowiącej najnowszą część pola naftowego Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli. Firma Emerson będzie pełniła rolę głównego wykonawcy ds. automatyzacji, zapewniając swoje rozwiązania gwarantujące pewne wyniki inwestycji oraz technologie cyfrowe, które odmienią sposób realizacji projektu inwestycyjnego, aby pomóc firmie BP w szybkim rozpoczęciu działalności platformy w 2023 roku.

Cyfrowe bliźniaki i usługi inżynierii w chmurze, stanowiące część rozwiązań gwarantujących pewne wyniki inwestycji firmy Emerson, przyspieszają realizację projektu. Cyfrowy bliźniak firmy Emerson umożliwia wirtualne testowanie i integrację systemu podczas budowy platformy, a także zapewnia symulowane środowisko dla operatów platformy, którzy mogą się w nim szkolić, zapewniać pomoc w zakresie bezpiecznego, płynnego rozpoczęcia eksploatacji oraz osiągać doskonałość operacyjną. Inżynieria w chmurze gwarantuje oszczędność kosztów i czasu w zakresie projektowania poprzez umożliwienie współpracy i projektowania zespołom na całym świecie, niezależnie od lokalizacji.

Firma Emerson wykorzysta szereg swoich programów i usług służących do automatyzacji, aby pomóc firmie BP w osiągnięciu wyższej produktywności i zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Obejmuje to system automatyzacji DeltaV™, który steruje kluczowymi funkcjami bezpieczeństwa, a także obsługuje produkcję z wykorzystaniem głowicy eksploatacyjnej oraz wiercenie i przekazywanie oleju i gazu do terminalu Sangachal na lądzie.

Technologie automatyzacji są również w stanie wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa i umożliwiają zdalne monitorowanie, co ogranicza narażenie pracowników na niebezpieczeństwo i wydłuża odstępy między istotnymi pracami konserwacyjnymi. Przewodowe i bezprzewodowe sieci łączą ponad 1000 urządzeń pomiarowych firmy Emerson, które monitorują ciśnienie, przepływ, temperaturę i korozję rur. Firma Emerson dostarczy również wszystkie kluczowe zawory do sterowania, wyłączania awaryjnego i odcinania, połączone poprzez technologię cyfrowego pozycjonowania.

„Tej najnowszy projekt opiera się na udanej współpracy między firmami BP i Emerson przy projektach West Chirag i Shah Deniz Stage 2” — powiedział Jim Nyquist, prezes grupy Systems and Software firmy Emerson. „Nasze bogate doświadczenie, które pomaga poszczególnym organizacjom w pomyślnej realizacji projektu inwestycyjnego, sprawiło, że staliśmy się zaufanym partnerem w zakresie cyfrowej transformacji ogromnych placówek, takich jak Azeri Central East”.

Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts

Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube

About Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.