Nowy system monitorowania emisji firmy Emerson zapewnia zgodność ze zmieniającymi się przepisami środowiskowymi

System ciągłego monitorowania emisji XE10 (CEMS) — Rosemount

System ciągłego monitorowania emisji Rosemount XE10 (CEMS) pomaga zakładom przemysłowym spełniać wymagania dotyczące zgłaszania emisji ze źródeł stacjonarnych w celu zachowania zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska. System Rosemount XE10 CEMS otrzymał certyfikat zgodności z europejskimi dyrektywami dotyczącymi emisji zgodnymi z normami EN 14181 i EN 15267 oraz jest zgodny z przepisami części 60 i części 75 rozdziału 40 amerykańskiego kodeksu CFR ogłoszonego przez Agencję Ochrony Środowiska.
Obraz o wysokiej rozdzielczości

System Rosemount XE10 wyposażony jest w funkcję automatycznej walidacji i dostarcza niezawodne dane pomiarowe, które pomagają zapobiegać wyłączeniom i upraszczają zgodność z normami.

SHAKOPEE, Minnesota (9 września 2021 r.) — W dniu dzisiejszym firma Emerson ogłosiła nowy system ciągłego monitorowania emisji Rosemount™ XE10 (CEMS), który ma pomagać zakładom przemysłowym w spełnianiu coraz bardziej rygorystycznych przepisów środowiskowych i zmieniających się wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dzięki wbudowanej analizie wydajności i zautomatyzowanym funkcjom walidacji nowy system zapewnia precyzyjne monitorowanie emisji i raporty, aby wspierać operatorów zakładu w zmniejszaniu ryzyka przestojów oraz kar związanych z niezgodnością z przepisami. 

Nowy system, zaprojektowany z myślą o szybkim wdrażaniu, stanowi kompaktowe i standaryzowane rozwiązanie certyfikowane zgodnie z normami europejskimi EN 14181 i EN 15267, które regulują wymagania w zakresie zapewnienia jakości dla zautomatyzowanych systemów pomiarowych stacjonarnych emisji źródłowych. System spełnia również wymagania dotyczące zgłaszania emisji amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. 

„Raportowanie danych w czasie rzeczywistym i zapewnienie jakości mają kluczowe znaczenie dla zgodności z przepisami”, powiedział Iain Howieson, wiceprezes i dyrektor generalny ds. analizy emisji gazów firmy Emerson. „Nowy system CEMS Rosemount XE10 jest wyposażony we w pełni zautomatyzowaną kalibrację w celu ułatwienia kontroli niestabilności czujnika. Zapewnia to niezawodność i wspiera operatorów w udowodnianiu przed organami regulacyjnymi, że bieżąca wydajność operacyjna systemu spełnia określone wymagania w zakresie zapewniania jakości, takie jak test zapewnienia jakości na poziomie 3 normy EN 14181, co pozwala operatorom oszczędzać czas i pieniądze oraz daje im spokój ducha w zakresie ciągłego, niezawodnego monitorowania emisji”.  

System CEMS XE10 zapewnia również uproszczony dostęp internetowy do wbudowanych funkcji analizy wydajności, umożliwiając wizualizację informacji procesowych umożliwiających podjęcie działań w celu szybszego i inteligentniejszego podejmowania decyzji. Umożliwia to operatorom zakładów zmianę strategii z reaktywnej na proaktywną zgodność z wymogami ochrony środowiska.

Jako modułowy, zintegrowany system monitorowania emisji, Rosemount XE10 jest prosty i szybki w konfiguracji, a ponadto dostarczany jest wraz z systemem próbkowania i kondycjonowania gazów oraz nawet trzema modułami analizatora gazów. Każdy moduł może realizować różne zakresy pomiarowe dla różnych elementów gazowych, w tym CO, NOx, SO2, CO2 i O2.

Aby zmniejszyć ryzyko i złożoność, system jest wspierany przez zintegrowane podejście serwisowe, które zapewnia kompleksowe wsparcie, w tym rozruch i przekazanie do użytkowania, instalację zgodnie z normami regulacyjnymi oraz wsparcie obowiązkowych rocznych testów nadzoru w celu weryfikacji ciągłej prawidłowości funkcji kalibracyjnych systemu.

System CEMS XE10 to najnowszy przykład zaangażowania firmy Emerson w pomoc klientom w stawianiu czoła wyzwaniom środowiskowym i regulacyjnym w ramach nadrzędnych ram zrównoważonego środowiska, podejścia, które polega na wsparciu dla producentów przemysłowych przy wdrażaniu niskoemisyjnych paliw i źródeł energii, zmniejszeniu ucieczki emisji, poprawie efektywności energii i zasobów, a także zmniejszeniu ilości odpadów. 

Więcej informacji na temat systemu ciągłego monitorowania emisji Rosemount XE10 znajduje się na stronie Emerson.com/RosemountXE10.

Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts

Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube

About Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.