Nowe detektory gazów firmy Emerson chronią pracowników oraz mienie za pomocą ostrzeżeń o zagrożeniach w ekstremalnych środowiskach

Emerson's Rosemount™ 935 Open Path Combustible Gas Detector and Rosemount 936 Open Path Toxic Gas Detector

Łatwe w instalacji i uruchamianiu, detektory gazów Rosemount z otwartą ścieżką wyzwalają alarmy dla gazów toksycznych i palnych na dużych obszarach.
Obraz o wysokiej rozdzielczości

Detektor gazów palnych Rosemount™ 935 firmy Emerson z otwartą ścieżką i det. gazów toksycznych Rosemount 936 z otwartą ścieżką

Technologia otwartej ścieżki wykrywania gazów Rosemount zapewnia wysoki stopień pokrycia rozległych obszarów o długości do 200 metrów (656 stóp) z dokładnym pomiarem, nawet jeśli chmura toksycznego lub palnego gazu dryfuje w dowolnym punkcie między urządzeniami lub gdy 95% wiązki światła jest zasłonięte mgłą, deszczem lub smogiem.
Obraz o wysokiej rozdzielczości

Łatwe w instalacji i uruchamianiu, detektory gazów Rosemount z otwartą ścieżką wyzwalają alarmy dla gazów toksycznych i palnych na dużych obszarach.

SHAKOPEE, Minnesota (16 listopada 2021 r.) – Dzisiaj firma Emerson wprowadziła dwa nowe detektory gazów z otwartą ścieżką, aby zwiększyć bezpieczeństwo i skrócić przestoje, oferując niezawodność działania na szerokich obszarach w ekstremalnych środowiskach oraz łatwiejszy i szybszy proces instalacji i uruchamiania. Ekstremalne środowiska obejmują zarówno silne drgania, jak i temperatury robocze w zakresie od -55°C (-67°F) do 65°C (149°F) stopni, powszechnie występujące w przemyśle naftowym i gazowym, rafineryjnym, chemicznym, wydobywczym i operacjach chłodzenia na dużą skalę.

Detektor gazów palnych Rosemount™ 935 z otwartą ścieżką wykorzystuje technologię podczerwieni do wykrywania szerokiego zakresu wysoce palnych gazów węglowodorowych, w tym metanu, propanu i etylenu. Zgodnie z najnowszymi statystykami Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy CDC w samym tylko przemyśle naftowym i gazowym 22% wszystkich ofiar śmiertelnych stanowią ofiary wybuchów (spalania lub pożaru) i narażenia na niebezpieczne gazy.

Detektor gazów toksycznych Rosemount™ 936 z otwartą ścieżką wykorzystuje technologię ultrafioletową do wykrywania siarkowodoru i amoniaku, dwóch najczęstszych gazów toksycznych w obiektach przemysłowych. Amerykańska Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy uważa, że siarkowodór w stężeniu 100 ppm jest natychmiastowo niebezpieczny dla życia i zdrowia. Amoniak w stężeniu 130 ppm podrażnia skórę, oczy, nos i drogi oddechowe. Oba gazy są śmiertelne po narażeniu na pewnych poziomach.

Wykorzystując technologię lampy ksenonowej, detektor Rosemount 936 zapewnia większą elastyczność instalacji w porównaniu z technologią przestrajalnego lasera diodowego (TDL), która wymaga idealnego wyrównania między wiązką a odbiornikiem w celu zapewnienia wysokiej niezawodności. Dzięki prawie dwukrotnie większej tolerancji na niewspółosiowość niż TDL, użytkownicy mogą zaoszczędzić do 30% czasu instalacji i usprawnić harmonogramy projektów.

Technologia detektorów z otwartą ścieżką wykorzystuje źródło i detektor. Źródło wysyła modulowaną wiązkę światła przez monitorowaną przestrzeń, a detektor wykrywa ilość światła pochłoniętego przez obecność gazu. Takie podejście zapewnia wysoki stopień pokrycia rozległych obszarów o długości do 200 metrów (656 stóp) z dokładnym pomiarem, nawet jeśli chmura toksycznego lub palnego gazu dryfuje w dowolnym punkcie między urządzeniami lub gdy 95% wiązki światła jest zasłonięte mgłą, deszczem lub smogiem. System zaalarmuje również, jeśli ścieżka zostanie całkowicie zablokowana przez fizyczną przeszkodę.

Detektory gazów Rosemount 935 i 936 z otwartą ścieżką mogą być używane w połączeniu z pełną ofertą produktów firmy Emerson do wykrywania płomieni i gazów w ramach kompleksowego systemu bezpieczeństwa zapewniającego szybkie i skuteczne wykrywanie. Wiele obiektów korzysta z zastosowania wielu technologii w celu osiągnięcia maksymalnej ochrony.

Więcej informacji zawierają zasoby na stronie: Emerson.com/RosemountFlameAndGas

Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts

Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube

About Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.