sustainability superstars

Współpraca poprzez zrównoważony rozwój



Tracy Reiter
Tracy Reiter

Wiceprezes ds. Rozwoju Działalności, Planowania i Marketingu


 

Nawet jeśli skupiona jest na niej uwaga na pierwszym planie codziennych rozmów, to tak ważna koncepcja jak „zrównoważony rozwój” może wydawać się zbyt duża, by jedna osoba mogła jej sprostać. W rzeczywistości wspieranie różnych branż w ograniczaniu ich wpływu na środowisko bez zmniejszania oferowanych przez nie usług stanowi złożone wyzwanie, wymagające skoncentrowanej pracy zespołowej i innowacyjnego myślenia.

To dążenie do współpracy stanowi jeden z kluczowych elementów, które zainteresowały Tracy Reiter inicjatywą dotyczącą zrównoważonego rozwoju. Jako Wiceprezes ds. Rozwoju Działalności, Planowania i Marketingu w dziale rozwiązań komercyjnych i mieszkaniowych firmy Emerson, Reiter osobiście dostrzegła potencjał technologii i ekspertów we współpracy na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

„Zrównoważony rozwój to wyjątkowa okazja dla osób o różnym pochodzeniu i różnych umiejętnościach, aby zaangażować się i zmotywować wokół tematu, w którym firma Emerson ma do odegrania znaczącą rolę”, mówi Reiter. „Mamy imponujący wkład jako liderzy w branży i możemy pomóc naszym klientom w tworzeniu trwałych zmian. Istotną kwestią łączącą nas wszystkich jest prawdziwa współpraca, nie tylko po to, aby wzmocnić firmę Emerson, ale także aby osiągnąć nasz cel i wartości oraz uczynić otaczający nas świat lepszym”.

Jako globalny lider ds. środowiska, zrównoważonego rozwoju i zarządzania (ESG) firmy Emerson, Reiter współpracuje z pracownikami na całym świecie, którzy koncentrują się na działalności w tym zakresie. Zespół kreuje świadomość i identyfikuje rozwiązania, aby kontynuować postępy ESG na wielu obszarach działalności firmy Emerson. Dzięki swoim działaniom w dziedzinie rozwiązań automatyki oraz rozwiązań komercyjnych i mieszkaniowych, firma Emerson pomaga klientom osiągnąć wyższy poziom wydajności i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Wygląda to inaczej w różnych branżach, np. wiodące technologie zapewniające komfort wykorzystują bardziej przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze lub odpady spożywcze przekształcane są w energię odnawialną, ale liczy się łączny wpływ.

„Zrównoważony rozwój jest doskonałym łącznikiem między naszymi dwiema platformami”, mówi Reiter. „Niezależnie od tego, czy pracujesz w branży łańcucha chłodniczego, czy w terenie z naszymi klientami z branży energetycznej, działamy wspólnie, pomagając obsługiwanym przez nas branżom wprowadzać technologie i procesy w celu zwiększenia wydajności i ogólnego zrównoważonego rozwoju”.

Pełniąc swoją funkcję w globalnym komitecie oraz w ramach rozwiązań komercyjnych i mieszkaniowych, Reiter pomaga w tworzeniu ram określających właściwy poziom nadzoru i powiązań między przedsiębiorstwami.

„Szerzenie świadomości w organizacji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania tempa”, mówi Reiter. „Oznacza to nie tylko wewnętrzne rozmowy z pracownikami na temat różnic, jakie może wprowadzić firma Emerson, ale także o tym, jakich rozwiązań potrzebują klienci i kluczowe rynki, aby kontynuować realizację tego ważnego celu.”

Reiter zachęca tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak mogą wywrzeć wpływ, aby podnieśli ręce i zobaczyli, w jaki sposób mogą się zaangażować.

„Ponieważ jest to tak szeroki temat, myślę, że ludzie powinni czuć się bezpiecznie, by zacząć, bez względu na to, od czego zaczynają”, mówi Reiter. „Wszyscy możemy wnieść jakiś wkład. Osobiście zaczynam po prostu próbując zwiększyć poziom zrozumienia i zaangażowania w tym temacie, ale zatrudniamy też ludzi, którzy są prawdziwymi ekspertami i którzy tak bardzo inspirują do nauki. Swoją pasją po prostu zarażają całą organizację. Jest to obszar, w którym możesz zacząć od podstaw i coś zmienić i to właśnie tak motywuje i przekonuje ludzi w tej kwestii”.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.