sustainability superstars

Dawanie pracownikom okazji, aby mogli się wykazać i tworzyć lepszą przyszłość

Ana Gonzalez Hernandez
Ana Gonzalez Hernandez

Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju i Dekarbonizacji


 

Globalne zwycięstwo zaczyna się od zmiany, którą chcesz zobaczyć, a celem Any Gonzalez Hernandez napędzanie zmian. Jako Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju i Dekarbonizacji w firmie Emerson, Ana pomaga rozwijać zrównoważone technologie i praktyki w całej firmie i obsługiwanych branżach.

Absolwentka Uniwersytetu Cambridge posiadająca tytuł doktora i doświadczenie w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami, Ana wykorzystuje swoją wiedzę, wspierając opracowywanie i wdrażanie skutecznych strategii biznesowych w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Współpracuje z innowatorami i decydentami na rzecz łączenia wspólnych trendów, identyfikując obszary wymagające poprawy i odkrywając możliwości, dzięki którym firma Emerson może mieć wpływ i które firma Emerson może wspierać.  

Zrównoważona oferta firmy Emerson może pomóc w transformacji wszystkich obszarów systemu energetycznego, począwszy od produkcji po konsumpcję. Jest to ważne, ponieważ w praktyce firmy posiadające ambitne cele klimatyczne, znajdujące się w bazie klientów firmy Emerson, będą liczyć na korzyści płynące z większości tych technologii, aby realizować swoje zobowiązania na czas. Ana rozumie istotną potrzebę pracy ponad granicami i często łączy ze sobą różne części organizacji, aby zmaksymalizować możliwości wynikające z partnerstwa i współpracy.              

„Nasz wpływ jako firmy jest ogromny”, mówi Ana. „Jeśli będziemy w stanie wykorzystać posiadaną przez nas bazę klientów, będzie to znaczące. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu naszych klientów zastanawia się, w jaki sposób mogą zmienić naszą planetę”.

Rozszerzanie naszego wpływu zaczyna się od podnoszenia świadomości na temat wpływu, jaki wywieramy na środowisko. Obecnie mamy dostęp do większej ilości informacji niż kiedykolwiek, zauważa Ana, ale nasze życie i łańcuchy dostaw są również o wiele bardziej złożone, co sprawia, że ustalenie, od czego zacząć i co jest ważne, jest jeszcze trudniejsze.

„Wiele czasu poświęcam, pomagając ludziom w nauce i uczeniu się od ludzi”, mówi Ana. „Musimy wspierać naszych kolegów z firmy Emerson w szerzeniu ich pasji za pośrednictwem sieci, procesów i platform, które tworzymy, a także poprzez nasze edukacyjne programy szkoleniowe, aby wszyscy mogli zobaczyć, w jaki sposób mogą najlepiej wnieść swój wkład”.

Stwierdziła, że ten wewnętrzny rozpęd był kluczowy, zwracając uwagę na wyłanianie lokalnych mistrzów w zakresie zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Tacy mistrzowie prowadzą działania na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska w swoich regionach i koncentrują się na dążeniu do wzrostu i osiąganiu celów na swoich rynkach lub branżach. Podąża równym krokiem za tymi mistrzami i wszystkimi pracownikami na całym świecie. Ana kieruje własnym biuletynem dotyczącym zrównoważonego rozwoju środowiska, w którym dzieli się trendami, spostrzeżeniami i kwestiami technicznymi, na bieżąco informując swoją społeczność o wszystkim, co może mieć wpływ na jej działania biznesowe. Prowadzi również wewnętrzne webinaria, blogi i podcasty.

Ana przyznaje, że ten globalny problem można rozwiązać poprzez nieustanny wkład technologiczny i zmiany, łącznie ze zmianami zachowania pojedynczych osób. Jej zainteresowania związane ze zrównoważonym środowiskiem miały wpływ nie tylko na jej karierę, ale także na to, jak żyje prywatnie, zwracając uwagę na swoje codzienne wybory i myśląc globalnie.

Rozważanie własnego wkładu zaczyna się od nieustannego zadawania sobie prostych pytań, na które można znaleźć skomplikowane odpowiedzi, np.: W jaki sposób generuję swój udział w emisji dwutlenku węgla? Jaka działalność ma największy wpływ? Gdzie są produkowane moje ubrania? Jak mogę zmniejszyć zużycie plastiku? W jaki sposób mogę mieć wpływ na zmianę? Na koniec Ana stwierdziła: „Jeśli nie będziemy żyć inaczej, to znaczy inaczej jeść, poruszać się, kupować i pracować, nie dostrzeżemy zmiany niezbędnej do skierowania świata na zrównoważoną drogę”. Przypomina nam także, że zawsze ważne jest, aby pamiętać o skali, aby upewnić się, że koncentrujemy nasze wysiłki na zmniejszeniu naszego wpływu tam, gdzie ma to znaczenie.

Zadanie jest skomplikowane, ale Ana zachęca nas, abyśmy nie lekceważyli tego, co każdy z nas może osiągnąć w pracy i w domu, aby wprowadzić zmiany, które musimy dostrzec, aby zapewnić bardziej ekologiczną przyszłość.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.