wiele rąk w kształcie serca

Jesteśmy dumni z naszych pracowników

Nawiązywanie kontaktów i wspieranie naszych pracowników LGBTQ+ w Ameryce Łacińskiej i poza nią

Fabio Bolanos
Fabio Bolanos (on/jego)

Analityk rynku posprzedażowego i współzałożyciel grupy ERG LGBTQ+ Allies w firmie Emerson w Kostaryce



 

Pracownicy firmy Emerson traktują nasze podstawowe wartości bardzo poważnie. Członkowie kostarykańskiego oddziału Grupy Wsparcia Pracowników LGBTQ+ Allies na co dzień żyją zgodnie z naszymi wartościami dotyczącymi „wspierania naszych pracowników”, tworząc środowisko umożliwiające integrację, w którym pracownicy mogą być sobą.

W tym artykule zwracamy uwagę na Fabio Bolanosa, analityka rynku posprzedażowego z zespołu Power and Water Solutions firmy Emerson w Kostaryce. Fabio jest współzałożycielem kostarykańskiego oddziału Grupy Wsparcia Pracowników LGBTQ + Allies. Reprezentuje również firmę Emerson jako lider społeczności. Fabio kieruje firmowymi komitetami w lokalnej organizacji Alianza Empresarial para el Desarrollo (United Way) and Pride Connection — jest to forum poświęcone różnorodności, równości i integracji (DE & I) dla firm współpracujących ze sobą w Ameryce Łacińskiej.

Gdzie się znajdujesz i gdzie znajduje się Twój oddział? Jak to się zaczęło?

Jestem obecnie w Kostaryce. Wraz z moim kolegą Ronaldem Quirosem utworzyliśmy oddział Grupy Wsparcia Pracowników LGBTQ + Allies firmy Emerson. Byliśmy pionierami w tworzeniu oddziału LGBTQ+ Allies firmy Emerson w Ameryce Łacińskiej. Drugi oddział obecnie powstaje w Meksyku.

Z jakimi wyzwaniami przyszło Ci się mierzyć?

Ostatnio była to globalna pandemia COVID-19. Byliśmy przyzwyczajeni do interakcji twarzą w twarz, a wirtualne rozmowy nie są nacechowane ciepłem i gościnnością. Zaczęliśmy wprowadzać więcej tematów, takich jak podpisanie Paktu z San Jose, platforma Virtual Pride i webinar poświęcony różnorodności, seksualności i niepełnosprawności. Obecnie opracowujemy protokół, z którego firmy będą mogły korzystać, aby wspierać pracowników transpłciowych przechodzących tranzycję płciową.

Opowiedz nam więcej o Virtual Pride

Jest to wirtualny portal, która powstał z powodu pandemii. Jego użytkownicy mogą stworzyć awatar do marszu i zaangażować się w działania na rzecz ludzkości, takie jak bycie bardziej tolerancyjną osobą. W poprzednim roku udało nam się stworzyć wirtualną platformę, która odzwierciedlała zaangażowanie firmy Emerson w zakresie różnorodności. W tym roku ponownie bierzemy udział w tej akcji.

Świętujemy z wieloma innymi firmami, a ponad 20 innych międzynarodowych i krajowych firm ma swoich reprezentantów każdego roku.

Co oznacza sojusznictwo dla Ciebie i Twojego oddziału?

Sojusznictwo jest niezwykle ważne. W Ameryce Łacińskiej już wcześniej było wielu sojuszników, którzy pomagali na długo przed utworzeniem naszego oddziału. Jednym z ostatnich przykładów siły sojusznictwa było uchwalenie Ustawy o równości w Kostaryce 26 maja 2020 roku. Sojusznicy zdecydowanie opowiadali się za tym rozwiązaniem i uważam, że jego wprowadzenie nie byłoby możliwe bez ich wsparcia.

Ponadto oddział firmy Emerson w Kostaryce ma więcej sojuszników niż w innych społecznościach. Od 60% do 65% naszych uczestników to sojusznicy. Sojusznicy popierają firmę Emerson Costa Rica w jej wysiłkach na rzecz wspierania naszych pracowników i dalszego koncentrowania się na tworzeniu kultury umożliwiającej integrację.

Jaka jest najcenniejsza nagroda za uczestnictwo w tej grupie?

Najcenniejszą nagrodą za bycie w tej grupie są przyjaciele, których zdobyłem w ciągu ostatnich dwóch lat jako lider w oddziale LGTBQ + Allies w Kostaryce. To są prawdziwi przyjaciele, którzy zawsze służyli mi pomocą, zarówno w dobrych, jak i złych chwilach. Są to przyjaciele, którzy początkowo byli tylko współpracownikami, ale raz ze mną zobowiązali się, aby uczynić placówkę Emerson Costa Rica miejscem dbającym o integrację pracowników.

Jaki jest Twój ulubiony aspekt tej grupy ERG?

Dzięki byciu w tej grupie mogę nawiązywać kontakty z innymi osobami, z którymi nie miałem styczności poza Grupą Wsparcia Pracowników LGBTQ+ Allies. Te relacje umożliwiły mi uczenie się od innych oraz przekazywanie wiedzy. Ta grupa uczyniła mnie również bardziej wyrozumiałą i empatyczną osobą, lepszym nauczycielem i lepszym uczniem.

Czego nauczyłeś się od tej grupy?

Nauczyłem się być lepszym słuchaczem, skupiać się na prawdziwych potrzebach innych i tworzyć wspaniałą synergię z zespołem liderów, którzy przewodzą swoim komitetom na drodze do doskonałości. Dodatkowo nadal uczę się wartości ciężkiej pracy. Doświadczyłem z pierwszej ręki, że ciężka praca zapewnia świetne wyniki. Trudne czasy, kiedy sprawy nie układają się zgodnie z oczekiwaniami, prowadzą do nowego i ważniejszego wyzwania.

W jaki sposób firma Emerson wspierała Ciebie i grupę ERG?

Osobiście uważam, że firma Emerson sprawiła, że poczułem się wysłuchany. Firma Emerson była w 100% zaangażowana w naszą grupę ERG, nawet na poziomie korporacyjnym. Cała organizacja pomogła nam poprzez wspieranie i promowanie naszej inicjatywy. Naprawdę doceniamy, że wszyscy wywiązują się ze zobowiązania w zakresie „wspierania naszych pracowników”. Nie miałem okazji tego doświadczyć, dopóki nie rozpocząłem pracy w firmie Emerson.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.