DeltaV Electronic Marshaling com CHARMs

DeltaV Electronic Marshaling com CHARMs

Remova a complexidade da ligação dos fios no campo do rearranjo

A E/S sob demanda aumenta a flexibilidade operacional

O Electronic Marshaling oferece a flexibilidade para adicionar E/S em qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle. O Electronic Marshalling fornece conectividade de tipo E/S em um único componente de canal - chamado módulos de caracterização (CHARM). Os CHARMs permitem que o cabeamento de campo de qualquer tipo de sinal seja encerrado em qualquer lugar. Isso significa nenhum gabinete de rearranjo ou cabeamento cruzado, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para falhas em potencial.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura A E/S sob demanda aumenta a flexibilidade operacional
A E/S sob demanda aumenta a flexibilidade operacional

Produtos



Como funciona?

Elimine o rearranjo eletrônico

O Electronic Marshalling oferece a flexibilidade para adicionar E/S em qualquer lugar da planta sem afetar os painéis da sala de controle. Isso é possível porque o Electronic Marshalling fornece conectividade do tipo E/S, como AI 4-20mA, AO 4-20mA, AI 0-10V, TC, RTD, DI Dry ou Namur, DO High Side, saídas de contato de relés ou DI e DO isolados para altas correntes ou tensões de VCA maior em um componente de um canal único — denominado CHARM. Os CHARMs podem ser localizados em ambientes classificados como Classe 1, Divisão 2 / Zona 2 Grupo A,B,C,D.

Reduza a programação e o risco

Após um CHARM estar no lugar, o canal pode ser rearranjado eletronicamente para qualquer controlador no sistema. Nenhum gabinete de rearranjo ou cabeamento cruzado é necessário. Menos fios são envolvidos e os locais de E/S não precisam ser conhecidos antecipadamente. É necessário muito menos trabalho e são dados menos pontos de contato para possíveis falhas.

Flexível com mudanças tardias

Já que não são necessários nem o reprojeto nem a religação com os fios no caso de uma mudança tardia no projeto, o Electronic Marshalling permite que você realize mudanças sem adicionar custos extras ou impactar o seu programa de partida da planta.

Receba alertas proativos

Os CHARMs se conectam ao cartão CHARM de E/S (CIOC), que se comunica com vários controladores. Mesmo se as linhas de comunicação com os CIOCs e a distribuição de energia aos CHARMs forem redundantes, o sistema alertará você proativamente quando algo acontecer no campo. Por exemplo, o CIOC pode monitorar ambas as entradas da fonte 24 VCC e a temperatura para garantir uma operação confiável, ao mesmo tempo em que é montado remotamente em um invólucro de campo em um ambiente severo.

Ative o JavaScript para usar este site.