sistema de tubulação de planta industrial visto de cima

DeltaV DCS – Simulação

Alcance a excelência operacional através da simulação do desenvolvimento, teste e simulação

Comprehensive DeltaV system simulation for development, testing and training applications.

Manufacturers are challenged to improve their operational excellence using advanced simulation capabilities. DeltaV Simulate improves quality of DeltaV systems and solutions by providing tools to thoroughly checkout configuration, operator displays, and advanced applications before commissioning online. Increase operator productivity and improve safety through rigorous training using realistic training environments with the same plant configuration and operator displays.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Comprehensive DeltaV system simulation for development, testing and training applications.
Refinaria e tanque de petróleo com o pôr do sol ao fundo

Como funciona?

Minimize os erros do sistema

Minimize os erros do sistema com testes de configuração de controle de gráficos do operador. Use o DeltaV Simulate para verificar a lógica de controle e interfaces do operador antes do comissionamento. Simule facilmente a E/S do processo para ambos os cartões de E/S clássico, CHARM e Ethernet para teste do sistema de controle não intrusivo, rigoroso, antes do comissionamento de campo, sem quaisquer mudanças para a configuração do seu sistema de controle. Depois de desenvolver e testar sua configuração de software com o DeltaV Simulate, você pode transferir a configuração para seu sistema on-line utilizando as utilidades padrão de exportação/importação do DeltaV.

Melhore a eficácia dos trabalhadores

O DeltaV Simulate usa a mesma configuração e os gráficos do operador em seu sistema DeltaV on-line, e é facilmente integrado com a simulação do processo dinâmico para fornecer um ambiente de treinamento realista. A simulação de processos pode ser feita usando blocos de função DeltaV ou por incorporação de um pacote de simulação de processos compatível com o OPC, como o MiMiCTM.

Reduza o cronograma do projeto

Novas partidas da planta e atualizações importantes do DCS custam milhões de dólares. A redução do tempo necessário para atingir a operação da planta completa e a prevenção de incidentes de partidas podem significar uma economia significativa. O DeltaV Simulate minimiza atrasos e incidentes, fornecendo uma plataforma de simulação de controle independente para implementação, teste e treinamento antes da partida da planta.​​​

Produtos




Ative o JavaScript para usar este site.