Aplicações avançadas de energia da Ovation

Software de otimização da usina de energia

Software de controle avançado que permite operações dinâmicas e reage rapidamente à mudança dos perfis de carga para atender à demanda.

Melhore a flexibilidade operacional e a rentabilidade da planta

Com a alta competitividade do mercado e uma preocupação crescente quanto à gestão ambiental, os serviços de utilidade pública se deparam com uma série de questões como: gestão ambiental, flexibilidade operacional, desempenho da unidade e responsabilidade fiscal.

A tecnologia de otimização das aplicações de energia avançadas Ovation oferece soluções flexíveis de aprimoramento para auxiliar os serviços de utilidade pública a otimizarem o desempenho dos equipamentos e cumprirem com as exigências relacionadas a emissões, controle de temperatura, eficiência e melhoria operacional geral contínua.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Melhore a flexibilidade operacional e a rentabilidade da planta
aplicações avançadas de energia ovation

Aplicações










Estudos de caso e vídeos

Ovation Performance Optimization Software helps enhance plant efficiency, increase profits, and reduce costs and emissions.

Emerson's Ovation™ control loop tuning software, part of the advanced power application suite, helps to improve process performance by adapting to ever-changing plant conditions and reducing process variability and alarming.

Ovation™ Advanced Power Applications are designed to help you operate your plant more efficiently.

Ative o JavaScript para usar este site.