Sistema de gerenciamento de energia em baterias

Sistema de gerenciamento de energia em baterias

Otimize as operações do sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS) com a tecnologia do sistema de gerenciamento de energia (EMS) comprovada em campo.

A clara visibilidade operacional maximiza o desempenho e a rentabilidade

O software e as tecnologias de gestão de energia em baterias da Emerson fornecem dados históricos e em tempo real para as principais partes interessadas, proporcionando inteligência precisa e acionável que permite uma melhor tomada de decisão e maiores receitas.

Nossa solução flexível pode ser dimensionada para atender às necessidades de sistemas autônomos de armazenamento em baterias ou aplicações híbridas que incluem solar, eólica e hidroelétrica, fornecendo visibilidade operacional total em todos os ativos para aumentar o desempenho, melhorar a eficiência e reduzir custos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura A clara visibilidade operacional maximiza o desempenho e a rentabilidade
Engenheiro no sistema de gestão de energia em baterias

Benefícios para as partes interessadas

serviços públicos regulados e desregulados

Serviços públicos regulados e desregulados

A visibilidade operacional completa melhora a flexibilidade da rede com armazenamento confiável, seguro e econômico.

Produtores de energia independentes

Produtores de energia independentes

O monitoramento e o controle de KPI em tempo real maximizam a rentabilidade e o desempenho.

Gestores de operações e manutenção

Gestores de operações e manutenção

Estratégias comprovadas de gestão de desempenho de ativos aumentam a confiabilidade e a disponibilidade.

Desenvolvedores de projetos

Desenvolvedores de projetos

Colabore com especialistas em energia renovável para minimizar o risco e os custos de execução do projeto.

Funções para a gestão de energia

Otimize a arbitragem de energia e maximize a receita agendando automaticamente seu sistema de armazenamento de energia em baterias para carregar durante períodos de baixo custo e descarga em períodos de alto preço.

Coordene eficientemente o despacho de energia armazenada em bateria para reduzir a carga em fontes geradoras de pico, direcionando o sistema de gestáo de bateria para carregar e armazenar energia durante períodos de excesso de geração e descarga ou fornecer energia durante períodos de muita de demanda.

Contribua com a estabilidade da rede usando seu armazenamento em baterias para serviços de rede, como resposta de frequência e regulagem de tensão. Responda rapidamente a desequilíbrios de curto prazo na alimentação e na demanda usando um controle ativo (frequência) ou reativo (tensão).

Mantenha as operações confiáveis do sistema de energia implementando o armazenamento em baterias sem emissões como uma forma de reserva giratória, não giratória ou suplementar. O monitoramento próximo do estado de carga confirma a prontidão da expedição, para fornecer rapidamente energia armazenada em resposta a eventos de contingência, como uma interrupção ou durante períodos de alta demanda.

Forneça serviços de backup de energia ou partida em preto usando sua energia de bateria no local, evitando custos de combustível e emissões provenientes de partida em preto de geradores tradicionais. Energize rapidamente a geração de ativos ou use a energia armazenada para evitar interrupções de alto custo e continuar as operações normais após uma falha ou interrupção em todo o sistema.

Ative o JavaScript para usar este site.