Soluções mecânicas Emerson

Soluções mecânicas Emerson

Aperfeiçoamentos mecânicos que melhoram a operação e o desempenho de sua usina elétrica.

Aperfeiçoamentos mecânicos projetados para obtenção do desempenho ideal

Desenvolvidas para melhorar a confiabilidade e o desempenho de longo prazo, as soluções mecânicas da Emerson ajudam a evitar acionamentos falsos, limitar problemas de contaminação de fluidos e reduzir as paradas não planejadas. Nossos equipamentos são projetados com o uso de tecnologias líderes da indústria que atendem aos padrões da API, além de estratégias de controle da Ovation comprovadas em campo para manter o desempenho máximo.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Aperfeiçoamentos mecânicos projetados para obtenção do desempenho ideal
Conjunto de atuadores hidráulicos LVDT duplo - Emerson

Soluções mecânicas

Conversões de MHC para EHC

  • A modernização do equipamento de controle mecânico-hidráulico de baixa pressão em um sistema eletro-hidráulico de alta pressão aumenta a confiabilidade
  • O posicionamento exato da válvula e tempos de resposta mais rápidos à carga de megawatt, o ponto de ajuste de velocidade ou os comandos de abrir/fechar/acionar melhoram o desempenho
  • A integração de dados de diagnóstico mecânico ao sistema de controle da Ovation melhora a resolução de problemas
  • As varreduras a laser PCMM 3D permitem a integração perfeita de equipamentos novos e existentes, minimizam as modificações em campo e reduzem o tempo de instalação

Proteção eletrônica contra sobrevelocidade

  • O controle preciso da velocidade, velocidade zero e avanço lento ajudam a proteger a turbina de eventos de sobrevelocidade potencialmente catastróficos
  • O design redundante e à prova de falhas reduz os acionamentos falsos e aumenta a confiabilidade
  • As opções para reter sensores existentes ou integrar suportes de sensores customizados com equipamentos OEM ajudam a atender às restrições de orçamento e prazo 

Atualizações no sistema de acionamentos

  • A despressurização rápida e confiável do cabeçote de acionamento impede condições de sobrevelocidade da turbina
  • O design à prova de falhas que utiliza votação dois de três diminui acionamentos falsos
  • Os testes on-line com feedback de pressão para o sistema de controle eliminam a necessidade de um acionamento real da turbina
  • A alavanca de acionamento manual opcional oferece capacidade de acionamento hidráulico de emergência para aumentar a proteção da turbina
  • Os filtros hidráulicos ou de óleo lubrificante removem a contaminação por partículas para reduzir

Aperfeiçoamentos no sistema de controle digital hidroelétrico

  • A substituição do controle mecânico desatualizado, links de feedback e dispositivos com sistemas hidráulicos e instrumentação modernos melhoram a operação
  • O controle hidráulico redundante e as funções de acionamento aumentam a confiabilidade
  • A reação precisa, repetitiva e responsiva às mudanças de frequência e pontos de ajuste melhora o controle do postigo de passagem.
  • Projeto simplificado usando menos conversores de sinal entre o sistema de controle e a instrumentação de campo reduz os riscos de comunicação e os custos de manutenção

Atualizações de feedback de posição

  • O feedback preciso e repetitivo da posição do curso da válvula com tempos de resposta de alta velocidade melhora o controle e a segurança da turbina
  • A redundância simples, duplex ou triplex reduz o risco de tempo de inatividade não planejado
  • O design moderno se integra facilmente aos conjuntos OEM, elimina os problemas de obsolescência, protege os equipamentos e reduz os custos de manutenção

Aperfeiçoamentos mecânicos









Estudos de caso e vídeos

Turbine mechanical solutions to replace old and inefficient hydraulic or mechanical equipment.

Alert Plant Operations When Rotating Equipment Problems Pose a Threat

Contate-nos

Ative o JavaScript para usar este site.