Módulos Compactos para Ambientes Robustos

COM Express

Os módulos COM Express da Emerson aumentam o tempo de atividade e a confiabilidade para aplicações em ambientes agressivos.

COM Express

Desenvolvidos para funcionamento em condições extremas

Para manter o funcionamento das operações com tempo de atividade contínuo, é preciso ter uma solução robusta e confiável. Os módulos COM Express da Emerson possuem componentes integrados soldados diretamente na placa, o que garante ciclos de vida útil mais longos para os produtos e menores custos de operação. Como padrão na indústria os módulos são compatíveis com as opções de conectividade de 6 e 10 pontos, e a tecnologia proprietária de transferência de calor permitem o funcionamento consistente em altas temperaturas de ambientes industriais.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Desenvolvidos para funcionamento em condições extremas

Otimizado para Aplicações de Alto Desempenho

O módulo COM Express da Emerson adapta-se à aplicações comerciais, industriais e de transporte de alto desempenho. Ao mesmo tempo em que aproveita os recursos significativamente aprimorados de processamento de vídeo, aceleração Turbo Boost e gerenciamento de energia dos processadores Intel® Kabylake. Oferecendo um melhor custo-benefício, a Emerson oferece suporte de engenharia para ajudar com o desenvolvimento interno e externo de aplicações para atender prontamente as necessidades exigidas pelo mercado.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Otimizado para Aplicações de Alto Desempenho
Otimizado para Aplicações de Alto Desempenho
Customize seu pedido

Customize seu pedido

Você possuí especificações ou desafios únicos? Sem problema. Nossos produtos de computação industrial podem ser customizados de acordo com os suas necessidades.

Saiba mais
Ative o JavaScript para usar este site.