Os monitores industriais da Emerson melhoram a nitidez, eliminam refração e oferecem dados mais apurados aos operadores.

Monitores industriais

Os monitores industriais da Emerson aprimoram a nitidez da visualização e fornecem acesso mais rápido e apurado aos seus dados.

Monitor industrial

Insights cristalinos sobre negócios

Nossos monitores industriais combinam usabilidade de nível de consumidor com durabilidade de nível industrial. Nossas telas modulares e com ligação óptica eliminam a refração e melhoram a nitidez em 20% em relação aos dispositivos legados. A opção de encadear múltiplos monitores em série permite que os operadores simplifiquem sua arquitetura de computação conectando vários monitores sem um divisor. Por fim, essas telas multitouch, projetadas e capacitivas oferecem a mesma facilidade de uso encontrada em um smartphone e também são resistentes a ambientes industriais hostis.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Insights cristalinos sobre negócios

Displays industriais flexíveis para todas as aplicações

O portfólio do display industrial oferece telas de 7" a 24" em formato widescreen, com telas de 12" e 15" legíveis sob luz solar, disponíveis nos modelos 12" e 15". A natureza modular da unidade oferece flexibilidade para configurar seu display industrial RXi e o encadeamento em série MST permite que você aprimore o formato da sua arquitetura. Telas multitouch, projetadas e capacitivas permitem que os operadores tomem decisões mais inteligentes com uma plataforma de alto desempenho a custos mais baixos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Displays industriais flexíveis para todas as aplicações
Displays industriais flexíveis para todas as aplicações
Customize seu pedido

Customize seu pedido

Você possuí especificações ou desafios únicos? Sem problema. Nossos produtos de computação industrial podem ser customizados de acordo com os suas necessidades.

Saiba mais
Ative o JavaScript para usar este site.