PCs de painel de alto desempenho

PCs de painel

Os PCs de painel da Emerson levam computação de alta capacidade para os ambientes e as temperaturas industriais mais exigentes.

Monitor industrial

Computador Industrial (Panel PC) de Alto Desempenho

Para ter sucesso em um mundo movido a resultados, é preciso atuar com mais rapidez e menos recursos, além de usar dados cada vez mais. Obtenha a melhor experiência através dos displays industriais da Emerson. Os computadores industriais RXi Panel PC possuem componentes flexíveis, construtivamentes robustos, opções de capacidade de memória RAM para oferecer a melhor experiência para sua aplicação.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Computador Industrial (Panel PC) de Alto Desempenho

Computadores Industriais (Panel PC) Modulares

Combinando modularidade e flexibilidade para personalizar o produto de acordo com suas necessidades, a linha de computadores industriais RXi Panel PC possui opções com processadores de 1,0 GHz com dois núcleos ou de 1,2 GHz com quatro núcleos, como também opções de 4 ou 8 GB de memória RAM DDR3. Os computadores industriais RXi Panel PC contam com o sistema operacional Windows 10 IoT Enterprise LTSB, oferecendo ampla compatibilidade com seus softwares. Combinando um design compacto, alto desempenho e robustez industrial, os computadores industriais da Emerson podem ser utilizados em uma ampla gama de aplicações.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Computadores Industriais (Panel PC) Modulares
Computadores Industriais (Panel PC) Modulares
Customize seu pedido

Customize seu pedido

Você possuí especificações ou desafios únicos? Sem problema. Nossos produtos de computação industrial podem ser customizados de acordo com os suas necessidades.

Saiba mais
Ative o JavaScript para usar este site.