Display de computador Movicon.NExT

Connext©

O Connext© é um servidor OPC UA, servidor de dados de E/S, gateway e mecanismo de conectividade de IIoT que fornece a base para sistemas industriais de controle e gestão predial. Ele suporta uma ampla variedade de recursos avançados, incluindo gateways de rede, historiadores e registradores de dados e protocolos de redundância e IIoT do cliente, ao mesmo tempo em que garante máxima segurança e desempenho.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Connext©

Quais são as vantagens de usar este produto?

O Connext© fornece todo o potencial do modelo de servidor OPC UA:

Ícone de lâmpada

Servidor de dados certificado

O Connext© suporta as especificações para servidores de dados e alarmes da OPC Foundation.

Ícone de escalabilidade

Abertura

Personalize e amplie seus protocolos na biblioteca de drivers disponíveis do Connext©.

Ícone de teclado

Protocolos de comunicação

O servidor OPC UA suporta importação automática e configuração rápida de protocolos.

Ícone de chave de segurança

Reduções de custos

A política modular de licença do Connext© se ajusta ao número necessário de tags.

Movicon Connext - Much More Than an Ordinary OPC UA Server

Movicon Connext - Much More Than an Ordinary OPC UA Server

Conectividade para todos os sistemas, desde IoT até Linux incorporado

O Connext© fornece um link de dados que permite a importação e conexão de dados de uma tag a diferentes protocolos, a simplificação dos processos de coleta e a economia de tempo e custos de operações. Ele permite que qualquer dispositivo de campo se comunique com sistemas SCADA, ERP e de análise de planta.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Conectividade para todos os sistemas, desde IoT até Linux incorporado

Gateway e IIoT

Cada tag de servidor em uma configuração de drives múltiplos pode ser conectada simultaneamente a diferentes protocolos de comunicação. Usando protocolos de Internet das Coisas (IoT), os dados lidos no campo podem ser conectados diretamente a sistemas remotos ou a plataformas de coleta de dados na nuvem (Emerson Cloud.-Databoom-).

Historiador e registradores de dados

O servidor Connext© oferece a opção de usar o historiador para registrar dados em bancos de dados relacionais (o servidor SQL é usado como padrão) ou na nuvem (SQL Azure). Oferecendo suporte ao acesso histórico de OPC UA, Connext© pode operar como um sistema de coleta de dados para fornecer dados históricos.

Alarmes e condições

O servidor Connext© inclui a configuração opcional de Alarmes para gerenciar a especificação de alarmes e condições nos clientes OPC UA quando necessário.

Modularidade e escalabilidade

O Connext© pode se adaptar às suas necessidades específicas de conectividade, permite gerenciar seus aplicativos e licenças com base na necessidade e fornece economia de custos por meio de um gerenciamento mais eficiente.

O Connext© permite a indústria 4.0

O Connext© pode atender a todas as necessidades de conectividade em tempo real e superar as limitações dos servidores OPC UA tradicionais.

Display Movicon.NExT
Ícone de redundância

Redundância

O Connext© suporta Hot Backup para garantir que as matrizes do servidor de dados forneçam a máxima disponibilidade de conexões e arquivos.

Ícone HTML5

Integração do Movicon™

O Connext© integra-se e usa a conectividade superior dos sistemas Movicon.NExT SCADA/HMI.

Política de licenciamento do servidor Connext OPC UA

O servidor Connext© oferece uma política de licença simples, modular e flexível que se adapta às suas necessidades específicas de aplicação.


O modelo de licença do Connext© é baseado no número de tags trocadas com o campo e inclui recursos opcionais disponíveis para compra quando necessário.


O diagrama de licenciamento modular do servidor Connext©

Diagrama de licenciamento modular do servidor Connext©


Configurador de projeto e funcionalidade
Tipos de licença de tempo de funcionamento
Pacotes de drivers de E/S
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Política de licenciamento do servidor Connext OPC UA
Ative o JavaScript para usar este site.