Display Pro.Energy

Pro.Energy©: Uma solução de software para eficiência e sustentabilidade

Os sistemas de gerenciamento de energia são essenciais para as empresas que tentam reduzir o consumo, aumentar a eficiência e implementar práticas sustentáveis. O Pro.Energy© é uma solução aberta de software com conectividade completa, interfaces intuitivas, monitoramento simplificado e recursos robustos de aquisição e análise de dados que o ajudam a definir e alcançar metas realistas de consumo.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Pro.Energy©: Uma solução de software para eficiência e sustentabilidade

Vantagens do Pro.Energy©

Um método aberto, intuitivo e econômico para controle do uso de energia.

Ícone de dinheiro

Simples, rápido e econômico

Cria e configura projetos de monitoramento de energia em etapas simples.

Ícone de conectividade

Conectividade e aquisição de dados

Link simplificado para qualquer dispositivo de medição ou analisador de rede em sua instalação.

Ícone de pilha

Abertura e integração

A funcionalidade NExT permite supervisão, alarmes, notificações e lógica de controle.

Movicon Pro.Energy — Tecnologia de software para eficiência energética

Movicon Pro.Energy — Tecnologia de software para eficiência energética

Funcionalidade

Indicadores de desempenho energético

O Pro.Energy© inclui ferramentas de análise integradas que aproveitam relatórios, gráficos e tabelas totalmente inclusivos e prontos para uso. Seus Indicadores de desempenho energético (EnPIs) são essenciais para uma análise eficaz de consumo e apoiam o uso eficiente de energia, reduzindo ou removendo resíduos detectados por meio da análise.

A Pro.Energy© coleta todos os dados do vetor de energia e os armazena nos bancos de dados. As ferramentas de relatório de dados geradas podem ser personalizadas de forma fácil e confiável, conforme necessário. Além das medições reais de energia, o sistema também registra as medições virtuais definidas pelas especificações do usuário. Isso permite que você execute comparações entre medições reais de comportamento e virtude ou use as medições virtuais para gerenciar e distribuir grupos lógicos de energia, por exemplo, resumindo medidores específicos. Os gerentes e operadores de energia podem obter relatórios analíticos sofisticados e poderosos com base em informações que permitem a detecção rápida e remediação das condições de resíduos.

Certificações de energia

Pro.Energy© é uma solução completa, flexível e compreensível para certificação de consumo de energia. As metas de sustentabilidade e o aumento do custo de energia tornaram esse objetivo essencial para todas as empresas, não importa quanta energia elas consumam.

Ao tornar-se eficiente em termos de energia, você consegue mais do que economizar custos. Ao tornar a eficiência um objetivo essencial da empresa, você pode melhorar a reputação de seu negócio como defensor da sustentabilidade ecológica. As empresas que monitoram cuidadosamente seu consumo de energia também podem se tornar elegíveis para incentivos governamentais favoráveis.

O Pro.Energy© ajuda a tornar a eficiência energética um investimento altamente econômico no seu futuro. Essa solução pode ajudar você a ficar à frente de novas regulamentações que penalizarão os usuários de energia ineficientes e bloquearão mecanismos de redução sem atualizações caras e obrigatórias.

A adoção do Pro.Energy© é simples e intuitiva

O Pro.Energy© faz com que as plantas funcionem de forma mais eficiente, detectando os Principais indicadores (EnPIs) que ajudam a reduzir o consumo e aumentar os lucros.

Display Pro.Energy
Ícone de computador

Painéis

O módulo Pro. Energy© exibe dados coletados em tempo real nos dashboards. Os gráficos avançados apresentam indicadores de exibição limpos e intuitivos e imagens de status de operação. A interface gráfica é baseada na Web, permitindo que os operadores controlem facilmente os processos de produção a qualquer momento de qualquer local. O design da interface do painel baseia-se na ergonomia moderna. Ele também pode ser personalizado conforme necessário integrando as funções mais avançadas de gerenciamento e comando.

Ícone de métricas

Medidores e medidas

O Pro.Energy© permite a criação de gráficos de medição personalizados para diferentes medidores e fornece relatórios e gráficos baseados no agrupamento lógico desejado. As medições de virtude também podem ser livremente definidas pelo usuário com cálculos ou combinações de fórmula matemática. Esses valores de consumo de energia teóricos ou virtuais são essenciais para comparações analíticas que dependem de medições em tempo real.

A política de licenciamento de energia da Movicon Pro.Energy

Movicon Pro.Energy é um módulo de software opcional suportado por Movicon.NExT. Ele vem com uma política de licenciamento simples, flexível e econômica que você pode adaptar para atender aos seus requisitos específicos e às metas de desempenho.


A Pro.Energy requer uma licença Movicon.NExT SCADA PRO que cubra cada um dos contadores de energia que você compra (variando de 5 a 5.000). Esse modelo de custo opcional inclui um assistente de banco de dados de cálculo do servidor SQL. A maioria das licenças inclui o uso do servidor SQL Express, que está incluído gratuitamente. Opções personalizadas também estão disponíveis.


O Regime de Licenciamento do NExT.4.0 Pro.Energy:

Licenciamento do regime Pro.Energy


Assistente
Tipos de licenças de execução
Baixe a tabela de licenças do Movicon Pro.Energy
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura A política de licenciamento de energia da Movicon Pro.Energy
Ative o JavaScript para usar este site.