Switches Ethernet Não Gerenciáveis e Semi-Gerenciáveis

Switches Ethernet Não Gerenciáveis e Semi-Gerenciáveis

Projetado para alto desempenho em ambientes agressivos

Switch Industrial Não-Gerenciável com 6 Portas

Switches plug and play resistentes para redes seguras e estáveis

Você está procurando por um switch Ethernet plug and play compacto, resistente o suficiente para as condições de operação de suas aplicações. Nossos switches Ethernet não gerenciáveis e semi-gerenciáveis atendem essa necessidade, com temperatura operacional extendida de -40 °C a 70 °C, aliada a segurança e liderança no segmento. O suporte ao controle de vazão e MDI/MDI-X automático maximiza os recursos e a flexibilidade, para você utilizar ao máximo seus ativos em um ambiente exigente.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Switches plug and play resistentes para redes seguras e estáveis
Comunidade Exchange 365

Comunidade Exchange 365

Participe da conversa na Comunidade Exchange 365 para computação industrial, PAC e PLC. Encontre blogs sobre Edge, PLCs e muito mais.

Inscreva-se
Ative o JavaScript para usar este site.