Soluções servo PACSystems

Soluções servo PACSystems

Melhore o desempenho e a eficiência da sua máquina com um sistema de controle de movimento integrado e de alta velocidade.

Soluções de movimento flexível para suas aplicações de alta velocidade

O PACMotion combina uma solução integrada de lógica de movimento e de máquina com desempenho, flexibilidade e escalabilidade necessários para automação avançada de máquinas. Configurados para fornecer a integração e o desenvolvimento mais fáceis, maior precisão e rendimento e manutenção reduzida, o controlador, os servodrives e os servo motores PACMotion são projetados para trabalhar juntos em aplicações de até 40 eixos em um único backplane.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções de movimento flexível para suas aplicações de alta velocidade
Servo drives e motores da PACMotion da Emerson

Benefícios

Reduza os custos

Quer você esteja implementando um novo sistema ou modernizando seus controladores obsoletos, o PACMotion simplifica e acelera o desenvolvimento com um ambiente de programação integrado para lógica de PLC, controle de movimento, HMI e segurança. A programação comum entre aplicativos ajuda a acelerar o comissionamento e simplificar as atualizações.

Melhore o ROI

As soluções PACMotion economizam dinheiro logo na implantação e ao longo do tempo graças à velocidade do comissionamento, mudanças rápidas, alta confiabilidade e diagnósticos integrados que reduzem o tempo de inatividade e o custo total de propriedade.

Aumente a velocidade e a precisão

O projeto exclusivo do controlador PACMotion possibilita velocidades mais altas do que as redes tradicionais, enquanto a precisão do ponto flutuante de 64 bits e a tecnologia JerkFree patenteada permitem que os usuários programem com precisão de microssegundo.

Desempenho confiável

A rotatividade mais rápida do produto, a maior variabilidade e a produção em menos tempo exigem sistemas de controle modulares flexíveis que possam atender às demandas extremas de produção atuais. As soluções PACMotion são tão duráveis quanto versáteis e dimensionáveis, melhorando o desempenho da aplicação e aumentando a produtividade.

Catálogo PACMotion

Atenda às demandas dos seus clientes com velocidade, agilidade e qualidade.

Descubra como a Emerson pode ajudar você a cumprir seus compromissos com soluções de ponta a ponta.

Baixar o catálogo
Ative o JavaScript para usar este site.