Os controladores PACSystems da Emerson fornecem soluções de controle seguras, confiáveis e compactas que otimizam os resultados.

Controladores programáveis para a automação

Os controladores industriais da Emerson possibilitam melhor visualização e controle de suas aplicações reduzindo o tempo de parada e aumentando a produtividade.

Controladores de Alto Desempenho com um Design Compacto

As aplicações em ambientes industriais exigem um alto desempenho e comunicações confiáveis. Os controladores da Emerson são equipamentos preparados para as diferenças entre os processos e para mudanças em seu sistema produtivo, minimizando o tempo de parada em suas aplicações. Através do sistema redundante obtido por estes controladores, suas aplicações ganharão melhor performance e confiabilidade resultando em melhores resultados para o seu negócio. O design resistente sem partes móveis permitem o aumento da durabilidade de seus equipamentos sem comprometer o desempenho em ambientes mais agressivos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Controladores de Alto Desempenho com um Design Compacto

Produtos





Comunidade Exchange 365

Comunidade Exchange 365

Participe da conversa na Comunidade Exchange 365 para computação industrial, PAC e PLC. Encontre blogs sobre Edge, PLCs e muito mais.

Inscreva-se

O mais recente

O novo PC compacto e resistente da Emerson desenvolvido para conectar o chão da fábrica à nuvem

PACSystems IPC 2010, pré-carregado com software Movicon e plataforma PACEdge IIoT, oferece processamento de alto desempenho para aplicações...

"Maiores sucessos" do Emerson Exchange selecionados para a conferência virtual de 2023

As inscrições estão abertas para palestras, sessões de usuários, demonstrações de tecnologia e outros destaques do evento presencial do ano...

A Emerson acelera e simplifica a automação de plantas com o último lançamento, um software...

Desenvolvido em uma estrutura de código aberto, o Movicon.NExT 4.2 é modular e dimensionável, melhora o desempenho, reduz os custos de...
Ative o JavaScript para usar este site.