Confiabilidade do DeltaVSIS modelo-H003

Confiabilidade do DeltaV SIS

Use diagnósticos preditivos para evitar acionamentos falsos no campo

Economize tempo e reduza o risco com o uso de diagnósticos de ponta

 Mais de 90% das falhas SIF estão relacionadas aos elementos do campo. A abordagem moderna do DeltaV SIS tira proveito da tecnologia de ponta em termos de diagnóstico. Os blocos de função DeltaV SIS têm recursos incorporados que permitem o uso deste diagnóstico com zero configuração requisitada.

Ter a comunicação HART nativamente em canais analógicos, em toda a solução de gerenciamento de ativos e no nível da empresa, permite atividades de gerenciamento de ativos e também ensaios de provas melhorados.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Economize tempo e reduza o risco com o uso de diagnósticos de ponta
Confiabilidade do DeltaVSIS modelo-C011

Como funciona?

Diagnósticos incorporados

Todos os blocos de função especialmente construídos têm uma funcionalidade incorporada para tratar o status variável. Não importa se o sinal vem de um dispositivo HART ou de um dispositivo discreto com o recurso de Detecção de Falha de Linha habilitado, os blocos de função os tratarão apropriadamente.

 Um exemplo de diagnóstico melhorado é a comparação entre o valor digital do HART e do valor de corrente analógica; o sistema detecta automaticamente a fuga de corrente no laço.

Testes de prova automatizados

A funcionalidade HART nativa e a integração com o AMS QuickCheck e o Syncade habilitam a automação dos procedimentos do teste de prova, facilitando a conformidade com a norma IEC 61511.

Com esses procedimentos, você garante que os testes sejam feitos da mesma forma, evita perder o teste de prova, tem registros confiáveis, cria relatórios eletrônicos e simplifica o gerenciamento de segurança funcional.

 Durante a operação normal, o solucionador lógico impede que comandos do HART gravem informações para o campo, aumentando a segurança.

Produtos



Ative o JavaScript para usar este site.