SoE do DeltaVSIS modelo-H003

Sequência de eventos do DeltaV SIS

O mecanismo pronto para uso de sequência de eventos (SOE) permite uma conformidade incorporada com a norma 61511

Know Exactly What Happens

DeltaV SIS™ built-for-compliance architecture provides a compelling Sequence of Events engine out of the box, in compliance with IEC 61511. Every event is automatically time stamped on the logic solver and saved to the SOE database, providing an exact sequencing with very high resolution. If for some reason the logic solver communication to the SOE database ceases, the logic solver buffers the events, so no event data are lost. The SOE viewer makes it easy to find event data and troubleshoot.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Know Exactly What Happens
SoE do DeltaVSIS modelo-C011

Como funciona?

Elimine a complexidade da engenharia

Os blocos de função adequados geram eventos automaticamente sem configuração personalizada. Os eventos têm uma marcação de tempo do solucionador lógico e são salvos na base de dados da SOE. Falha no E/S, trips, bypass, primeira saída e saída forçada são alguns dos eventos incorporados. Eventos e alarmes personalizados também podem ser configurados.

Facilite a conformidade com IEC 61511

A IEC 61511 define a SOE para a operação e manutenção do sistema. Ela também exige que os procedimentos de gerenciamento de segurança funcional desempenhem avaliações periódicas para assegurar que os procedimentos tenham sido seguidos. O mecanismo do registro SOE pronto para uso do DeltaV SIS remove a complexidade no registro e recuperação de eventos.

Saiba o que aconteceu

Registrar precisamente os eventos ocorridos (na ordem precisa na qual eles ocorreram) permite que aqueles investigando o incidente tenham uma imagem exata da cadeia de eventos que levou ao distúrbio.

Produtos


Ative o JavaScript para usar este site.