Oil_Gas_Processing_Plant_04

Delta V SIS S -Gerenciamento de bypass e supressão

Minimize os acionamentos falsos durante a partida ou manutenção da planta com funcionalidades de bypass incorporadas

Economize tempo e reduza o risco minimizando acionamentos falsos

Para minimizar os acionamentos falsos durante a partida, o DeltaV SIS fornece funcionalidade integrada para definir os bypasses de inicialização, que são automaticamente removidos após o processo ter atingido a operação normal.

Os bypasses permitem que atividades de manutenção, (calibração, ensaio de prova ou reparo de um transmissor ou de outros sensores) aconteçam sem o risco de um acionamento falso. Por motivos de segurança, a funcionalidade incorporada permite gerenciar bypasses de manutenção - para que eles sejam colocados e removidos no momento certo.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Economize tempo e reduza o risco minimizando acionamentos falsos
Planta de cimento

Como funciona?

Simplifique a implementação de bypass

Nenhum código personalizado é necessário para desenvolver os bypass de partidas ou manutenção. O DeltaV SIS permite uma implementação simples e segura tanto dos bypass de partidas com base no tempo quanto no evento. Os limites de tempo e os lembretes dos bypass de manutenção podem ser configurados para alertar os usuários da iminência do limite de tempo do bypass.

Aumente a segurança na manutenção

Os alarmes podem ser configurados para anunciar ao operador quando um bypass de manutenção estiver ativo. Os limites de tempo podem ser definidos para alertar ou remover os bypasses automaticamente depois de um tempo definido.

Bypasses e supressão de documentos

O DeltaV SIS mantém automaticamente o rastro das operações de bypass e de supressão. O histórico da atividade de bypass está disponível no aplicativo relacionado ao evento crônico e não requer configuração especial.​​​

Produtos



Ative o JavaScript para usar este site.