Construtor da PPL com capacete e luvas amarelas, foco seletivo

Solucionador lógico inteligente CHARMs

Abordagem modular e distribuída à segurança do processo, aproveitando a inteligência da instrumentação inteligente

Reduza problemas com solucionadores lógicos modulares, modernos e inteligentes

Cada (CSLS) fornece processamento e comunicação lógica de segurança redundante de até 96 canais de E/S configurável. Um par redundante de CSLSs se comunica por uma rede de segurança ethernet redundante com até 15 outros CSLSs, permitindo uma grande flexibilidade e fácil expansão do sistema. O Electronic Marshalling com a tecnologia LS-CHARMs (Módulo de Caracterização do Solucionador Lógico) ajuda a reduzir a complexidade e fornece uma "pegada" muito pequena do sistema. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Reduza problemas com solucionadores lógicos modulares, modernos e inteligentes
Trabalhador de meia idade feliz dentro da planta da indústria petroquímica da PPL

Como funciona?

Sem rearranjo complexo

O Electronic Marshalling do sistema DeltaV SIS entrega flexibilidade para adicionar E/S em qualquer lugar na planta sem a necessidade de gabinetes de rearranjo, poupando não só espaço, mas reduzindo o projeto e os desenhos de engenharia. No caso de mudanças tardias, não há a necessidade de reprojetar ou refazer a ligação dos fios dos painéis. Agora você pode acomodar mudanças tardias de projeto sem adicionar custos extras ou afetar a programação de partida do sistema.

Facilitação de canal único

A tecnologia CHARM traz uma flexibilidade que permite que o cabeamento de campo de qualquer tipo de sinal seja terminado em qualquer lugar. Um LS-CHARM é apenas um componente de canal único com um conversor A/D e caracterizador de sinal inserido no bloco de terminais onde os fios de campo são colocados. Simplesmente clique no LS-CHARM apropriado no local e conecte-se a um sinal específico. Não há necessidade de cabeamento de grupo por tipo de sinal. Caso um problema de campo danifique o LS-CHARM, o impacto é limitado a um LS-CHARM em particular.

Intrinsecamente seguro

Os LS-CHARMs intrinsecamente seguros (IS) permitem circuitos intrinsecamente seguros para cabeamento de campo em áreas classificadas, inclusive de Zona 1, Zona 0 ou Classe 1 Div. 1. Os IS CHARMs oferecem uma "pegada" reduzida e eliminam a necessidade de barreiras separadas e a ligação dos fios entre gabinetes associadas. Atende às classificações IEC Ex ia. Os tipos de sinais IS LS-CHARMs disponíveis são: IS AI 4-20mA HART, IS DI NAMUR, IS RTD e IS TC.

Tecnologia comprovada

O DeltaV SIS com o Electronic Marshalling, apesar de ser uma plataforma totalmente nova, traz vantagens de tecnologia comprovada da plataforma SLS1508: tratamento de diagnóstico, varredura determinística e abordagem com base no SIF, em conjunto com a tecnologia do Electronic Marshalling.

Produtos




Ative o JavaScript para usar este site.