Petróleo_Refinaria_Indústria_Planta_Entardecer_Amanhecer

DeltaV SIS Standalone — Engenharia

Simplifique e otimize os esforços de engenharia com um ambiente de configuração poderoso

Elimine a complexidade da engenharia com blocos de função adequados

Os blocos de função adequados certificados da IEC 61508 oferecem tecnologia avançada de engenharia, configuração de arrastar e soltar, segurança abrangente e software baseado em explorer. Estes blocos de função simplificam a configuração e a localização de problemas fornecendo a lógica de segurança necessária para votação, sequenciamento e/ou alarme.

Com o software de engenharia, gerencie todos os aspectos da configuração do sistema: configuração de hardware, lógica de segurança, gerenciamento de mudanças e históricos. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Elimine a complexidade da engenharia com blocos de função adequados
shutterstock_140320273

Como funciona?

Elimine o código personalizado

O DeltaV SIS permite o desenvolvimento de aplicações de segurança típicas sem usar código personalizado. Na verdade, os blocos de função adequados, certificados de acordo com a norma IEC 61508, permitem a implementação intuitiva das matrizes de apuração, sequenciamento, bem como de causa e efeito, reduzindo os riscos durante a fase de desenvolvimento, comissionamento e partida de planta.

Facilite a conformidade com IEC 61511

O sistema DeltaV SIS™ foi desenvolvido do zero para simplificar a conformidade regulatória com a IEC 61511, oferecendo um gerenciamento de mudanças rígido, gerenciamento de segurança e ferramentas de documentação.

Uso de diagnósticos de campo

É importante considerar as funções instrumentadas de segurança (SIF) como uma entidade completa – sensor, solucionador lógico e elemento final – porque a maioria das falhas em aplicações SIS ocorrem no campo.

O sistema de segurança de processos DeltaV SIS™ não só monitora continuamente a capacidade dos sensores, solucionadores lógicos e elementos finais para serem executados sob demanda, como também permite a integração fácil de diagnósticos de campo na lógica de segurança para ajudar a reduzir acionamentos falsos.

Produtos




Ative o JavaScript para usar este site.