SoE do DeltaVSIS modelo-H003

DeltaV SIS Standalone - Sequência de eventos

O mecanismo pronto para uso de sequência de eventos permite uma conformidade incorporada com a norma 61511

Saiba exatamente o que acontece

A arquitetura SIS Standalone da Emerson fornece um motor convincente de sequência de eventos pronto para uso, de acordo com a norma IEC 61511. Cada evento tem uma marcação de tempo automática no solucionador lógico e é salvo na base de dados do SOE, fornecendo um sequenciamento exato com resolução muito alta. Se por alguma razão a comunicação do solucionador lógico para a base de dados do SOE cessar, o solucionador lógico registra temporariamente os eventos para que nenhum dado de evento se perca. O visualizador do SOE torna fácil encontrar dados de evento e solucionar problemas. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Saiba exatamente o que acontece
SoE do DeltaVSIS modelo-C011

Como funciona?

Elimine a complexidade da engenharia

Os blocos de função adequados geram eventos automaticamente sem configuração personalizada. Os eventos têm uma marcação de tempo do solucionador lógico e são salvos na base de dados da SOE. Falha no E/S, trips, bypass, primeira saída e saída forçada são alguns dos eventos incorporados. Eventos e alarmes personalizados também podem ser configurados.

Facilite a conformidade com IEC 61511

A IEC 61511 define a SOE para a operação e manutenção do sistema. Ela também exige que os procedimentos de gerenciamento de segurança funcional desempenhem avaliações periódicas para assegurar que os procedimentos tenham sido seguidos. O mecanismo do registro SOE pronto para uso do DeltaV SIS remove a complexidade no registro e recuperação de eventos.

Saiba o que aconteceu

Registrar precisamente os eventos ocorridos (na ordem precisa na qual eles ocorreram) permite que aqueles investigando o incidente tenham uma imagem exata da cadeia de eventos que levou ao distúrbio.

Produtos


Ative o JavaScript para usar este site.